Prodotti alimentari

Soluzioni di azionamento affidabili e sicure per l’industria alimentare

NORD DRIVESYSTEMS copre un’ampia gamma di applicazioni per l’industria alimentare con le sue soluzioni di azionamento innovative e specifiche per il settore.

Conosciamo bene la tua attività e le tue esigenze. E ci piace costruire con i nostri partner e clienti rapporti duraturi, basati sulla reciproca collaborazione. Puoi fare affidamento su di noi! Insieme faremo tutto il possibile per continuare a rafforzare la buona reputazione del tuo marchio.

NORD DRIVESYSTEMS fornisce:

  • Vasto know-how applicativo e supporto tecnico
  • Sistemi di azionamento completi da un unico fornitore
  • Forte presenza e servizio di assistenza internazionale
  • Migliaia di azionamenti installati nell’industria alimentare e delle bevande
  • Ampia gamma di prodotti di elevato standard qualitativo
  • Elevata affidabilità, redditività e durata utile
  • Produzione di qualità riconosciuta e conforme alle norme internazionali

Riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE

Riduttori industriali

  • Potenza: 50 – 2,000 HP
  • Momento: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Custodia monoblocco altamente resistente realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla propria applicazione
  • Rumori minimi durante il funzionamento

Inverter NORDAC PRO SK 500P

Forte nella comunicazione - Intelligente - A prova di futuro

  • Potenza: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Interfaccia multi encoder per il funzionamento multiasse
  • Parametrizzazione senza tensione tramite interfaccia USB

Separatori Baader

Sistemi di separazione sofisticati -
Azionamenti affidabili per separatori alimentari

Il Gruppo BAADER sviluppa separatori per l'industria alimentare da oltre 40 anni. Il portafoglio prodotti include i separatori a pressa, con trasmissione a catena e azionata dai robusti motoriduttori ortogonali NORD.

Ambit Projects

Soluzioni di azionamento versatili per l’industria alimentare

Il costruttore di macchine inglese Ambit Projects realizza impianti per il lavaggio di prodotti agricoli utilizzando motoriduttori NORD. Il trattamento superficiale nsd tupH garantisce che la carcassa del motoriduttore sia resistente alla corrosione.

Arnreiter

Azionamenti ad elevata potenza per la macinazione dei cereali

Gli azionamenti ATEX NORD supportano il processo di lavorazione dei cereali e delle sementi nei mulini prodotti dalla Arnreiter Mühle GmbH. Azionano sistemi di trasporto e distribuzione in modo continuo e affidabile.

Zotter

Motoriduttori robusti che mostrano il loro lato più dolce

Gli azionamenti NORD garantiscono un servizio affidabile e sicuro per la miscelazione, il trasporto, la fasi di riempimento e molti altri processi di produzione del cioccolato Zotter.

Industria agroalimentare Treif

Un taglio intelligente

Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.

Krijn Verwijs

Gli azionamenti resistono alla corrosione anche in atmosfera salina

La lavorazione di molluschi e crostacei avviene presso l'azienda a conduzione familiare Krijn Verwijs B.V., sulla costa olandese del Mare del Nord, in un'atmosfera umida e salmastra. Quello che da sempre è un limite per i motoriduttori, è stato ampiamente superato dal trattamento superficiale nsd tupH di NORD.

Qui trovi maggiori informazioni: