Panificazione

Soluzioni di azionamento su misura per l’industria della panificazione

La produzione di prodotti da forno prevede numerosi processi complessi e interconnessi, e attinge ancora oggi all’arte tradizionale della panificazione. Per questo, NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni individuali sia per il forno artigianale sia per la linea di produzione industriale. Il nostro portafoglio comprende soluzioni specifiche per l’industria della panificazione, come cuscinetti rinforzati per gli alberi degli azionamenti per miscelatori o azionamenti estremamente dinamici per il posizionamento di convogliatori. Inoltre, i nostri azionamenti sono disponibili anche in versione antideflagrante per ambienti polverosi.

Inverter NORDAC PRO SK 500P

Forte nella comunicazione - Intelligente - A prova di futuro

  • Potenza: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Interfaccia multi encoder per il funzionamento multiasse
  • Parametrizzazione senza tensione tramite interfaccia USB

Arnreiter

Azionamenti ad elevata potenza per la macinazione dei cereali

Gli azionamenti ATEX NORD supportano il processo di lavorazione dei cereali e delle sementi nei mulini prodotti dalla Arnreiter Mühle GmbH. Azionano sistemi di trasporto e distribuzione in modo continuo e affidabile.

Zotter

Motoriduttori robusti che mostrano il loro lato più dolce

Gli azionamenti NORD garantiscono un servizio affidabile e sicuro per la miscelazione, il trasporto, la fasi di riempimento e molti altri processi di produzione del cioccolato Zotter.

Qui trovi maggiori informazioni: