Industria lattiero-casearia
Soluzioni di azionamento precise per il porzionamento nell’industria lattiero-casearia
La presenza di umidità, acidi, soluzioni alcaline e sali caratterizza molti ambienti di un caseificio. Nelle aree igieniche, gli azionamenti verniciati si guastano dopo breve tempo. Il trattamento superficiale nsd tupH di NORD DRIVESYSTEMS dimostra invece con forza la sue elevate prestazioni. NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento eccellenti anche per altri settori. La gamma spazia dai precisi azionamenti di posizionamento ai robusti motoriduttori con inverter per miscelatori. Sicurezza funzionale, stabilità e protezione contro la corrosione sono i requisiti da soddisfare in questo settore.
Motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC.1
Motoriduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1
Motoriduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI
MOTORIDUTTORE AD ASSI PARALLELI UNICASE
Motori lisci
Motori asincroni
Inverter NORDAC PRO SK 500P
Forte nella comunicazione - Intelligente - A prova di futuro
Inverter NORDAC BASE – Inverter SK 180E
Funzionamento economico
Industria agroalimentare Treif
Un taglio intelligente
Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.
Qui trovi maggiori informazioni: