Prodotti alimentari e bevande

Soluzioni di azionamento per l’industria alimentare e delle bevande

NORD DRIVESYSTEMS è uno dei maggiori produttori di soluzioni di azionamento per l’industria alimentare e delle bevande a livello mondiale. NORD dispone di un ampio know-how applicativo nel tuo settore industriale, suffragato dalle migliaia di azionamenti già installati.

Prodotti alimentari

    I requisiti di processo nell'industria alimentare variano sensibilmente a seconda dell'applicazione. In quest'ambito NORD offre solzioni che includono, ad esempio, azionamenti resistenti alla corrosione o antideflagranti.

Bevande

    NORD DRIVESYSTEMS sviluppa e produce soluzioni di azionamento scalabili per l'industria delle bevande. Dalla lavorazione al riempimento e al confezionamento delle bevande, NORD dispone di azionamenti potenti ed efficienti.

Carne e pollame

    NORD ha un portafoglio di azionamenti completo, sviluppato per soddisfare i requisiti stringenti dell'industria della carne e del pollame. La resistenza alla corrosione dei nostri motoriduttori, consente l'impego regolare di detergenti e semplifica il processo di pulizia e igienizzazione.

Industria lattiero-casearia

    L’industria lattiero-casearia pone requisiti molto severi ai sistemi di azionamento e necessita di soluzioni specifiche, in grado di sopportare condizioni ambientali aggressive durante la produzione e la pulizia. NORD risponde a queste esigenze non soltanto con i suoi azionamenti, ma anche con una gamma completa di tecnologie di azionamento di facile igienizzazione.

Prodotti da forno

    L'ampia gamma di prodotti modulari NORD comprende sia motoriduttori in grado di supportare i carichi elevati che caratterizzano la lavorazione degli impasti, sia azionamenti con inverter per garantire un controllo preciso di macchine quali le sfogliatrici, che operano in servizio continuo. I nostri prodotti antideflagranti inoltre, garantiscono la massima affidabilità anche in aree con atomsfere a rischio di esplosione.

Pesce e frutti di mare

    La lavorazione del pesce e dei frutti di mare avviene spesso in condizioni ambientali difficili. L'atmosfera umida e salmastra riduce in modo drastico la vita utile dei motoriduttori verniciati. Tuttavia, il trattamento superficiale nsd tupH di NORD, rende i nostri prodotti in alluminio resistenti alla corrosione e costituisce un'alternativa all'acciaio inossidabile efficace ed economica.

Industria dei cereali

    Le particolari esigenze della lavorazione dei cereali, il riempimento e lo svuotamento dei vostri silos, così come lo stoccaggio, richiedono soluzioni integrate. NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni di azionamento complete da un unico fornitore.

Fiere internazionali per l’industria alimentare e delle bevande:

Paese   Fiera Città Data Hall/Booth
FR CFIA Rennes 2021-06-08 - 2021-06-10
BR FISPAL São Paulo 2021-06-22 - 2021-06-25
AU Foodpro Sydney 2021-07-25 - 2021-07-28
DE drinktec Munich 2021-10-04 - 2021-10-08
ID Palmex Medan 2021-10-05 - 2021-10-07
DE iba Munich 2021-10-24 - 2021-10-28