Pesce e frutti di mare

Soluzioni resistenti per la lavorazione dei frutti di mare

L’acqua, dolce o salata, è onnipresente nell’industria di produzione e trasformazione del pesce. La tecnologia di azionamento deve quindi essere molto resistente. Con i suoi azionamenti in alluminio sottoposti a trattamento superficiale, NORD offre un’alternativa affidabile, leggera e redditizia all’acciaio inossidabile. I motoriduttori autodrenanti e gli inverter decentralizzati sono facili da pulire.

Inverter NORDAC PRO SK 500P

Forte nella comunicazione - Intelligente - A prova di futuro

  • Potenza: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Interfaccia multi encoder per il funzionamento multiasse
  • Parametrizzazione senza tensione tramite interfaccia USB

Krijn Verwijs

Gli azionamenti resistono alla corrosione anche in atmosfera salina

La lavorazione di molluschi e crostacei avviene presso l'azienda a conduzione familiare Krijn Verwijs B.V., sulla costa olandese del Mare del Nord, in un'atmosfera umida e salmastra. Quello che da sempre è un limite per i motoriduttori, è stato ampiamente superato dal trattamento superficiale nsd tupH di NORD.

Qui trovi maggiori informazioni: