Tecnologia aeroportuale

Soluzioni di azionamento per l’industria aeroportuale

Check-in, smistamento, trasporto ad alta velocità o ritiro bagagli: NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni perfette per ogni applicazione nella gestione dei bagagli. Gli aeroporti del futuro puntano alla neutralità di CO2. NORD DRIVESYSTEMS è il tuo partner ideale per realizzare i tuoi obiettivi.

LogiDrive – la soluzione per l’intralogistica e gli aeroporti

La soluzione LogiDrive di NORD DRIVESYSTEMS è pensata in modo specifico per applicazioni aeroportuali nel sistema di smistamento bagagli (Baggage Handling System – BHS). Le versioni di motoriduttori stanno aprendo nuove frontiere in questo tipo di applicazione e sono quindi la soluzione ottimale. Silenziosi e privi di ventola, i motori ad alta efficienza IE5+ sono perfetti nelle aree sensibili al rumore, come il ckeck-in o il ritiro bagagli – NORD DRIVESYSTEMS ti sostiene sempre dove conta davvero!

Grazie alla conformità alle più severe norme di efficienza dei motori sincroni standardizzati e degli inverter decentralizzati, LogiDrive riduce significativamente il TCO e soddisfa le tue alte aspettative nei confronti della tecnologia di azionamento.

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti.

  • Potenze: 0,35 – 1,1 kW (0.5 – 1.5 hp)
  • Disponibile in via opzionale con rivestimento nsd tupH e grado di protezione IP69K
  • Omologazioni e collaudi a livello internazionale
  • Installazione motore flessibile: installazione diretta, NEMA, IEC
  • Il prossimo livello verso l'efficienza energetica: IE5+
  • Design compatto e igienico
  • Alta efficienza constante su tutto l'intero range di regolazione

Inverter NORDAC PRO SK 500P

Forte nella comunicazione - Intelligente - A prova di futuro

  • Potenza: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Interfaccia multi encoder per il funzionamento multiasse
  • Parametrizzazione senza tensione tramite interfaccia USB

Aeroporto di Amburgo

Valigie in viaggio

La capacità del sistema di trasporto bagagli dell'aeroporto di Amburgo è in grado di gestire e smistare 8.700 bagagli all'ora. Per garantire un trasporto agevole dei bagagli, sono necessari azionamenti intelligenti, potenti ed estremamente versatili. Il fornitore ideale per questa tecnologia è NORD.

Logan Teleflex

Sistemi di movimentazione bagagli per aeroporti

Logan Teleflex, una consociata di Daifuku Airport Technologies, è un fornitore internazionale di soluzioni per i sistemi di movimentazione bagagli negli aeroporti. Per un progetto negli USA, l'azienda aveva richiesto una soluzione di controllo decentralizzata. Per questo progetto NORD ha fornito 100 azionamenti, composti da motoriduttore e inverter.

Qui trovi maggiori informazioni: