Centri di distribuzione pacchi

Soluzioni di azionamento per centri di distribuzione pacchi

Con i nostri sistemi di azionamento intelligenti, affidabili ed efficienti, siamo il partner ideale per mantenere sempre in movimento i tuoi centri di distribuzione pacchi. Dai motoriduttori ad alta efficienza IE5+ agli inverter decentralizzati, la nostra innovativa gamma di prodotti garantisce un processo senza intoppi. Implementiamo le nostre soluzioni in collaborazione con te, per soddisfare in tutto e per tutte le tue esigenze in termini di dinamica.

Motoriduttori veloci e inverter decentralizzati con PLC integrato – soluzioni di azionamento innovative NORD per il settore posta e pacchi!

Gli utenti finali di questo settore industriale contano sulla “tecnologia di azionamento verde ed efficiente”, con l’obiettivo a lungo termine di raggiungere un bilancio climatico e di CO2 neutro. La filosofia NORD LogiDrive è la soluzione. Minor numero di varianti, motoriduttori ad elevata efficienza energetica e inverter di facile manutenzione riducono significativamente i tuoi costi, intesi come total cost of ownership (TCO). Il valore aggiunto che ne deriva si traduce in un beneficio per te in termini di consumo di energia, approvvigionamento di ricambi e interventi del servizio assistenza.

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti.

  • Potenze: 0,35 – 1,1 kW (0.5 – 1.5 hp)
  • Disponibile in via opzionale con rivestimento nsd tupH e grado di protezione IP69K
  • Omologazioni e collaudi a livello internazionale
  • Installazione motore flessibile: installazione diretta, NEMA, IEC
  • Il prossimo livello verso l'efficienza energetica: IE5+
  • Design compatto e igienico
  • Alta efficienza constante su tutto l'intero range di regolazione

Inverter NORDAC PRO SK 500P

Forte nella comunicazione - Intelligente - A prova di futuro

  • Potenza: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Interfaccia multi encoder per il funzionamento multiasse
  • Parametrizzazione senza tensione tramite interfaccia USB

BCS Group

Il più veloce impianto australiano per lo smistamento dei pacchi

Il Gruppo BCS fornisce gli aeroporti e le compagnie aeree con soluzioni complete. Quando Toll IPEC ha dovuto ampliare la sua capacità di consegna pacchi con un nuovo impianto di smistamento merci a Melbourne, la commessa è stata assegnata a BCS, che a sua volta, ha commissionato a NORD la fornitura di circa 1.000 motoriduttori ad assi ortogonali con inverter decentralizzati.

Chronopost

Migliaia di azionamenti trasportano migliaia di pacchi

Il centro di smistamento pacchi del sito francese Chronopost gestisce circa 170.000 pacchi al giorno. I circa 1100 azionamenti decentralizzati Nord, con con soluzioni integrate nei nastri trasportatori, movimentano in modo rapido e affidabile i pacchi nel complesso di 13.000 m².

Qui trovi maggiori informazioni: