TCO (costo totale di proprietà)

Total Cost of Ownership

Le soluzioni di azionamento efficienti di NORD offrono un TCO ottimizzato, che riduce notevolmente i costi di esercizio. Il sistema modulare di prodotti NORD consente di ridurre il numero di varianti. Inoltre, sistemi appositamente configurati per le industrie interessate facilitano la gestione dei ricambi. I nostri motori IE4 sono dotati dell'efficace tecnologia PMSM. Qui viene utilizzato uno statore paragonabile allo statore di un motore asincrono e il rotore è dotato di magneti permanenti. Le opzioni standard del motore asincrono possono ancora essere utilizzate, la morsettiera e i morsetti sono identici e i motori non sono soggetti a slittamento dipendente dal carico. Questa tecnologia efficiente protegge da eccessive perdite di efficienza nel campo del carico parziale.

Riduzione dei costi

I motori sincroni IE4 sviluppano tutto il loro potenziale in applicazioni con carico parziale e basse velocità. I sistemi nel settore dello smistamento bagagli, posta e pacchi possono ottenere notevoli risparmi sui costi utilizzando motori sincroni IE4.

I motori sincroni IE4 consentono di ottenere elevate riduzioni dei costi per l'intero ciclo di vita e un rapido “punto di pareggio” con un basso investimento aggiuntivo.

IE4 significa efficienza energetica:

  • soddisfacendo i più elevati standard di efficienza
  • riduce significativamente i costi in termini di TCO
  • elevata efficienza anche a carico parziale e a basse velocità grazie alla tecnologia PMSM

Motori IE4 ad alta efficienza

La norma IEC 60034-30 definisce i requisiti di efficienza per i motori IE4 attraverso le specifiche di efficienza. I motori sincroni di NORD DRIVESYSTEMS, basati sulla tecnologia a magneti permanenti, garantiscono un'elevata efficienza. NORD fornisce motori sincroni con altezze d'albero da 80 a 100 mm e potenze fino a 5,5 kW.

L'impiego di motori sincroni IE4 consente di ridurre al minimo i costi complessivi grazie alla lunga durata garantita. Il nuovo motore NORD IE4 è caratterizzato da un elevato grado di efficienza e di conseguenza assicura un rapido ritorno sull'investimento.

Potete trovare ulteriori informazioni qui: