LogiDrive
Energeticamente efficiente, standardizzata e di facile manutenzione
La soluzione LogiDrive di NORD DRIVESYSTEMS riduce il lavoro di pianificazione e messa in servizio:
- Gli inverter NORD per applicazioni intralogistiche e aeroportuali possono controllare sia motori sincroni che asincroni.
- Progettazione semplificata con le stesse dimensioni dell’alloggiamento dei motori sincroni e asincroni.
- L'impiego di motori sincroni IE4 consente di ridurre al minimo i costi complessivi grazie alla lunga durata garantita. Il nuovo motore NORD IE4 è caratterizzato da un elevato grado di efficienza e di conseguenza assicura un rapido ritorno sull'investimento.

Riduzione delle varianti con il sistema modulare NORD
Utilizzando il sistema modulare NORD è possibile mantenere basso il numero di varianti. Riducendo il numero di varianti, l'operatore può risparmiare a sua volta sui costi in termini di TCO.

Il distributore di campo NORDAC LINK (SK 250E)
- Resistenza di frenatura interna
- Alimentatore 24V DC esterno per scheda di controllo. Ciò garantisce lo stesso potenziale per tutti gli azionamenti. Le unità di azionamento sono accessibili via bus anche senza tensione di rete 400V AC, dal momento che la scheda di controllo rimane attiva grazie all'alimentazione 24V DC.
- Installazione decentralizzata. - montaggio su motore o decentrato. Inverter a innesto.
- EEPROM a innesto - Possibile acquisizione dei dati in caso di manutenzione.

Azionamento IE4 - a efficienza energetica
L'impiego di motori sincroni IE4 consente di ridurre al minimo i costi complessivi grazie alla lunga durata garantita. Il nuovo motore NORD IE4 è caratterizzato da un elevato grado di efficienza e di conseguenza assicura un rapido ritorno sull'investimento. In alternativa è disponibile anche in versione montata.
Efficienza energetica
- soddisfacendo i più elevati standard di efficienza
- riduce significativamente i costi in termini di TCO
- elevata efficienza anche a carico parziale e a basse velocità grazie alla tecnologia PMSM
Riduzione delle varianti
- Standardizzazione delle varianti di motoriduttori in particolare per l'intralogistica e la tecnica aeroportuale
- Easy Engineering
- Easy Selection
- Ampia gamma di velocità grazie alla tecnologia a inverter
Manutenzione semplificata
- Considerevole riduzione delle scorte di pezzi di ricambio
- Manutenzione semplificata grazie alla tecnica "plug and play"
- Design compatto e ingombro ridotto
- Riduzione del peso del 25% grazie all'alloggiamento in alluminio “light weight”
- Possibile sostituzione dei singoli componenti
Presenza globale
- NORD DRIVESYSTEMS è presente in 52 paesi con le sue rappresentanze commerciali
- Rete globale per la produzione, il montaggio, la manutenzione e la distribuzione
Motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC.1
Inverter NORDAC LINK - SK 250E
Facile da installare
Motori sincroni standard
BCS Group
Il più veloce impianto australiano per lo smistamento dei pacchi
Il Gruppo BCS fornisce gli aeroporti e le compagnie aeree con soluzioni complete. Quando Toll IPEC ha dovuto ampliare la sua capacità di consegna pacchi con un nuovo impianto di smistamento merci a Melbourne, la commessa è stata assegnata a BCS, che a sua volta, ha commissionato a NORD la fornitura di circa 1.000 motoriduttori ad assi ortogonali con inverter decentralizzati.
Chronopost
Migliaia di azionamenti trasportano migliaia di pacchi
Il centro di smistamento pacchi del sito francese Chronopost gestisce circa 170.000 pacchi al giorno. I circa 1100 azionamenti decentralizzati Nord, con con soluzioni integrate nei nastri trasportatori, movimentano in modo rapido e affidabile i pacchi nel complesso di 13.000 m².
Logan Teleflex
Sistemi di movimentazione bagagli per aeroporti
Logan Teleflex, una consociata di Daifuku Airport Technologies, è un fornitore internazionale di soluzioni per i sistemi di movimentazione bagagli negli aeroporti. Per un progetto negli USA, l'azienda aveva richiesto una soluzione di controllo decentralizzata. Per questo progetto NORD ha fornito 100 azionamenti, composti da motoriduttore e inverter.
Aeroporto di Amburgo
Valigie in viaggio
La capacità del sistema di trasporto bagagli dell'aeroporto di Amburgo è in grado di gestire e smistare 8.700 bagagli all'ora. Per garantire un trasporto agevole dei bagagli, sono necessari azionamenti intelligenti, potenti ed estremamente versatili. Il fornitore ideale per questa tecnologia è NORD.
Potete trovare ulteriori informazioni qui: