Comfort per l'allevamento

Tecnologia di azionamento intelligente NORD per gli allevamenti

La società danese Celi Invest è specializzata nella produzione di spazzole elettriche per bovini. Da quando sono passati alla tecnologia di NORD DRIVESYSTEMS, le loro spazzole funzionano perfettamente. Azionamenti robusti e intelligenti assicurano un funzionamento affidabile, sicuro ed efficiente. I risultati parlano da soli: mucche felici e allevatori soddisfatti.

  • alt
  • Le spazzole per bovini aumentano il comfort dell’animale, prendendosi cura del suo mantello e praticando benefici massaggi. Tutto questo ha effetti positivi sulla produzione di latte.

  • I motoriduttori coassiali NORDBLOC.1 di NORD garantiscono grande affidabilità e un funzionamento silenzioso e sicuro

  • Robusto, flessibile e affidabile: l’inverter NORDAC BASE di NORD DRIVESYSTEMS è una variante economica per applicazioni di azionamento semplici

  • A NORD APP Bluetooth stick plugged into the frequency inverter sends data to a mobile device.

    APP NORDCON e NORDAC ACCESS BT – una soluzione per la messa in funzione e l’assistenza da terminale mobile di tutti gli azionamenti NORD

  • Celi Invest usa la chiavetta Bluetooth NORDAC ACCESS BT per parametrizzare gli azionamenti. Grazie alla funzione di guida e al rapido accesso ai parametri, la messa in funzione di un azionamento può essere eseguita velocemente per mezzo di una connessione wireless.

Focus sul cliente

Alle mucche piace sfregarsi contro gli alberi o il terreno per pulire il proprio mantello. Oltre alla pulizia, questo sfregamento ha anche un altro effetto importante: stimola la circolazione sanguigna a livello cutaneo e il metabolismo, mantenendo gli animali in condizioni di salute e benessere. Nelle stalle, le spazzole per bovini fanno le veci degli alberi. «Le spazzole per bovini sono un’autentica rivoluzione nella cura delle vacche», afferma Carsten Papuga, Managing Director di Celi Invest ApS, azienda danese che produce questo tipo di spazzole. «È stato scientificamente dimostrato che le vacche in salute producono più latte. Le nostre spazzole aumentano il comfort dell’animale, prendendosi cura del suo mantello e praticando benefici massaggi. Tutto questo ha effetti positivi sulla produzione di latte.»

Un inizio fortunato

Il fatto che Carsten Papuga si dedichi ora alla produzione di spazzole per bovini è il frutto di una coincidenza. In realtà, la società è famosa da oltre 30 anni per i suoi impianti di lavaggio mobili per autobus e autocarri. «Diversi anni fa, uno dei nostri clienti – una società che si occupa del trasporto di maiali e bovini – ci parlò di una nuova legge che obbligava gli allevatori danesi a installare nelle stalle una spazzola per bovini ogni 50 capi, e aggiunse: dovreste produrre spazzole per bovini», racconta Papuga. «Noi scoppiammo a ridere. Ma il cliente rimase inflessibile, e così iniziammo a elaborare l’idea.» Ci confrontammo con parecchi allevatori e arrivammo alla conclusione che i fattori essenziali erano robustezza e affidabilità. «Le mucche sono molto forti. Inoltre le spazzole restano in funzione dalle 15 alle 18 ore al giorno. Le spazzole per bovini devono resistere a molte sollecitazioni e quindi la loro struttura deve essere robusta», spiega il danese.

Nel settembre del 2015, Celi Invest ha lanciato la sua prima spazzola per bovini, inizialmente senza utilizzare gli azionamenti NORD – una scelta che, col senno di poi, si è rivelata un errore. «Gli assi si rompevano spesso», racconta Papuga. «Per questo motivo, poco dopo siamo passati a NORD. Usavamo da anni i loro azionamenti per le nostre spazzole per autobus e autocarri e sapevamo bene che sono di primissima qualità. Ciò nonostante, quando abbiamo iniziato con le spazzole per bovini, NORD non era ancora in grado di soddisfare le nostre esigenze in termini di controllo e di prezzi.» Gli ingegneri NORD specializzati in sviluppo e applicazioni hanno lavorato intensamente per trovare una soluzione, e dall’inizio del 2017 le spazzole per bovini di Celi Invest montano esclusivamente la tecnologia made in Germany. «Adesso abbiamo più di 400 riduttori NORD in servizio. E non abbiamo più ricevuto lamentele: tutti gli azionamenti funzionano perfettamente. Noi e i nostri clienti siamo molto soddisfatti», commenta Papuga con entusiasmo. «Anche l’assistenza è eccellente. NORD si prende cura di noi.»

La sfida del progetto

Tecnologia di azionamento affidabile firmata NORD

NORD DRIVESYSTEMS è leader internazionale nella produzione di sistemi completi per l’industria e fornisce azionamenti perfettamente compatibili – costituiti da riduttore, motore e inverter – per oltre 100 settori industriali. Per le spazzole per bovini dell’azienda danese, la società specializzata in azionamenti ha fornito una combinazione potente, formata da un motoriduttore coassiale a due stadi NORDBLOC.1 e un inverter NORDAC BASE. Motore, unità di comando e riduttore formano un gruppo unico, che è collegato alla spazzola ma rimane fermo durante la sua rotazione. «Nei prodotti della concorrenza, il motore e i riduttori si muovono insieme alla spazzola. Guasti e usura sono quindi inevitabili», spiega Papuga, e sottolinea: «Le nostre spazzole per bovini sono le uniche sul mercato ad avere un azionamento robusto a livello costruttivo. Questo esclude possibili rotture dei cavi.» Un giunto universale tra motore e spazzola e cuscinetti in acciaio inossidabile da 40 mm nella parte frontale del motore garantiscono inoltre la massima durata utile. Entrambi i componenti assorbono le coppie e riducono il carico sul motore.

Inoltre, gli azionamenti NORD assicurano un funzionamento ad alta efficienza energetica e presentano dimensioni compatte, una grande affidabilità e una lunga durata utile. Il design innovativo dei motoriduttori coassiali NORDBLOC.1 è garanzia di un funzionamento silenzioso e sicuro. Grazie al loro design wash-down, soddisfano i più severi requisiti in materia di igiene. I riduttori sono privi di giunzioni e tappi di chiusura. Il prodotto si dimostra così più robusto e presenta al tempo stesso una superficie più liscia, che non permette l’accumularsi di sostanze liquide o solide. Un rivestimento in Certonal protegge le parti elettroniche dalla condensa.

Maggiore sicurezza ed efficienza grazie a funzioni intelligenti

Le spazzole per bovini sono controllate da un inverter NORDAC BASE. Robusto e compatto, l’inverter è progettato in modo specifico per applicazioni semplici ed è particolarmente economico. Grazie all’integrazione di un PLC, è possibile programmare e parametrizzare le funzioni dell’azionamento relative all’applicazione specifica esattamente come previsto per le altre funzioni del NORDAC BASE – SK 180E. La spazzola inizia a ruotare non appena un bovino sfrega il suo corpo contro di essa. Se rileva una resistenza eccessiva, ad esempio perché la coda dell’animale è rimasta pizzicata, la spazzola si ferma e inverte subito dopo il senso di rotazione. Inoltre, la direzione di rotazione cambia ad ogni avviamento e a intervalli di cinque minuti, per garantire un’usura uniforme degli elementi della spazzola. «Queste funzioni intelligenti sono molto importanti per noi. Ci piace anche il fatto che possiamo apportare piccole modifiche al programma», afferma Carsten Papuga. «Ad esempio, possiamo ridurre la coppia quando utilizziamo la stessa spazzola per bovini più piccoli – perché le vacche di taglia più piccola hanno la coda più corta.» Un altro vantaggio è la funzione di risparmio energetico per la fascia di carico parziale: la potenza del motore si adegua automaticamente alle variazioni di carico in base al fabbisogno del momento. Si ottiene così un funzionamento efficiente sotto il profilo energetico. Anche i riduttori forniscono il loro contributo, perché possono raggiungere un’efficienza del 98 percento e quindi consumare almeno il 50 percento di energia in meno rispetto ad altre spazzole per bovini equiparabili. La maggior parte dei produttori utilizza motori monofase con riduttori a vite senza fine, la cui efficienza nel peggiore dei casi si ferma al 60 percento. Anche in termini di durata utile sono inferiori ai riduttori coassiali utilizzati da Celi Invest.

Soluzione applicativa

Facilità di messa in funzione

Per parametrizzare gli azionamenti delle spazzole per bovini, Celi Invest utilizza la nuova chiavetta Bluetooth NORDAC ACCESS BT e l’APP NORDCON. Questa soluzione mobile permette di instaurare una connessione wireless temporanea e offre agli utenti una serie di opzioni del tutto nuove per il controllo e l’ottimizzazione delle unità di azionamento NORD. Grazie alla funzione di guida e all’accesso rapido ai parametri, le operazioni di parametrizzazione sono facili e veloci e la messa in funzione si esegue con estrema rapidità. L’app dispone inoltre di altre pratiche funzionalità, come le funzioni di backup e di recovery, che semplificano la gestione dei parametri dell’azionamento comandato da inverter, e la funzione oscilloscopio configurabile a piacere per l’analisi dell’azionamento. Gli utenti sono aiutati nel loro lavoro anche dai video tutorial e dalla possibilità di contattare direttamente il Supporto tecnico NORD. La chiavetta NORDAC ACCESS BT funge da elemento di collegamento tra il sistema di azionamento e l’app. Gli utenti possono quindi accedere comodamente ai dati dell’azionamento e conservare il pieno controllo dell’accesso. La chiavetta può essere utilizzata anche senza l’app, per trasferire i parametri da un inverter ad un altro.

Pienamente soddisfatto

Sjoerd Ydema è uno dei clienti di Celi Invest ApS. L’agricoltore gestisce un’azienda che ha 450 bovini e coltiva foraggio, mais e cereali su un’area di 600 ha. Per il bestiame sono disponibili dodici spazzole in tutto. «Usiamo le spazzole di Celi Invest da circa due anni e mezzo e siamo molto soddisfatti. Gli azionamenti funzionano bene e al momento non ci sono problemi», spiega Sjoerd Ydema, che aggiunge: «Avevamo parecchie spazzole di un’altra ditta, ma le abbiamo sostituite quasi tutte con le spazzole Celi Invest con motore NORD. Pensiamo che siano le migliori.» Utilizzare prodotti della concorrenza è ormai un argomento fuori questione anche per Celi Invest ApS. «NORD ci dà un prodotto molto affidabile. Non c’è nessuno che abbia riduttori validi come questi.»

Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1®

L’innovativo performer

  • Potenza: 0,12 kW - 37 kW
  • Coppia: 30 Nm - 3.300 Nm
  • Design igienico, ottimizzato per il lavaggio e personalizzabile con trattamento superficiale NXD tupH.
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0,12 kW - 55 kW
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Flexibly adjustable thanks to various motor options

NORDAC BASE - Inverter - SK 180E

Azionamento compatto dotato delle principali funzioni

  • Gamma di potenza: 0,25 - 2,2 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

F3018 - Product leaflet – NORDAC BASE (SK 180E series) – Frequency inverters


F3018 - Product leaflet – NORDAC BASE (SK 180E series) – Frequency inverters
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Qui trovi maggiori informazioni: