Electromech

Soluzioni di azionamento per pozzi di accesso - Costruzione di tunnel fognari ad Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi, i nuovi tunnel fognari vengono scavati fino a 100 m al di sotto della metropoli. Robusti azionamenti NORD in funzionamento sincronizzato consentono ai sistemi di sollevamento di calare e far risalire in sicurezza le piattaforme di servizio lungo i profondissimi pozzi di accesso.

Electromech

Il cliente in sintesi

ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt.Ltd. è un’impresa fondata nel 1979. Considerato uno specialista della movimentazione di materiali, ha recentemente registrato tassi di crescita molto elevati, è ora il più grande produttore di sistemi di gru in India con una quota di mercato dominante. ElectroMech offre soluzioni adatte per un'ampia gamma di applicazioni in impianti di produzione e progetti infrastrutturali. Presso lo stabilimento di Pune, l'azienda produce un ampio assortimento di meccanismi di sollevamento e gru.

Il progetto in sintesi
In questo progetto per la costruzione di tunnel, il funzionamento perfettamente sincronizzato delle coppie di riduttori NORD è assolutamente vitale, dato che nei diversi pozzi di accesso le gru a ponte di ElectroMech devono calare le piattaforme alla considerevole distanza di 90 m. Lo “Strategic Tunnel Enhancement Programme”(STEP) dell'Emirato del Golfo è un progetto straordinario: il tunnel di 4-5,5 m di diametro per la sola fognatura principale si estenderà su una lunghezza di 40 km. Una volta ultimato, STEP sarà in grado di smaltire 800.000 m³ di acque reflue al giorno.

Requisiti del progetto

Il consumo idrico nell'Emirato di Abu Dhabi ammonta all'incredibile cifra di 550 l a persona al giorno. Poiché la popolazione della metropoli continua a crescere in modo vertiginoso, si è deciso di costruire un nuovo sistema di trattamento delle acque reflue all'avanguardia, dotato di una capacità molto maggiore. Saranno costruiti nuovi canali molto bassi per raccogliere tutte le acque reflue per gravità e trasportarle ad una grande stazione di pompaggio sulla costa.

Dal buio alla luce del giorno. – La necessaria costruzione di gallerie sotto l'area urbana densamente edificata deve essere priva di scavi. Il produttore di gru indiano ElectroMech è stato incaricato di produrre e installare grandi sistemi a ponte presso una serie di pozzi di accesso, che consentono di calare e sollevare le piattaforme di servizio per la movimentazione di personale, macchinari e materiali all'interno e all'esterno dei tunnel.

Montacarichi in sincronia.– Considerando una fase di perforazione dei tunnel di almeno due anni, dall'inizio al completamento, questi montacarichi richiedono soluzioni di azionamento estremamente robuste e affidabili a fronte di requisiti di manutenzione minimali. Peraltro, vari azionamenti assegnati alla stessa gru devono funzionare in perfetta sincronia: per poter trasportare in sicurezza persone, materiali e attrezzi su e giù per lunghi tragitti su una piattaforma mobile, i motoriduttori che lavorano a coppie devono assicurare che la piattaforma rimanga costantemente in piano. Oltre a questo fondamentale requisito funzionale, l'altro fattore da considerare è il clima della regione del Golfo Persico, caratterizzato da temperature straordinariamente alte: tutte le tecnologie di azionamento devono essere abbastanza robuste da sopportare queste condizioni.

Soluzione applicativa

Per i sollevamenti principali ed ausiliari ad Abu Dhabi, ElectroMech e NORD DRIVESYSTEMS hanno progettato congiuntamente soluzioni basate su motoriduttori ad assi ortogonali. I riduttori funzionano con un'efficienza superiore al 95%. Questi motoriduttori sono caratterizzati da speciali carcasse UNICASE di ghisa grigia estremamente rigide, che offrono anche una protezione eccellente contro le condizioni ambientali esterne più severe.

Duetto dinamico. –
Per il sollevamento, ogni gru nei pozzi del tunnel utilizza una coppia di tamburi dotati di due sistemi di azionamento separati, ciascuno costituito da un motoriduttore e da un convertitore di frequenza. I motoriduttori ad assi ortogonali per uso gravoso forniscono una potenza nominale di 110 kW e una coppia di 1.200 Nm. L'automazione dell'intero sistema ha consentito di assicurare il funzionamento in perfetto sincronismo dei due tamburi principali del montacarichi grazie al feedback derivante dall'impiego dell'encoder. Ciò garantisce che la piattaforma di servizio possa essere abbassata e sollevata nel pozzo di accesso senza pericolose inclinazioni
.

Soluzioni congiunte. – Il corretto funzionamento, che accetta una tolleranza sull'orizzontalità di appena ±5°, è assicurato dagli inverter NORD dotati di tecnologia di controllo vetttoriale, che garantisce velocità costanti con carichi variabili e coppie molto elevate in fase di avviamento. Questa soluzione, comprendente motoriduttori ad assi ortogonali a due stadi e convertitori di frequenza, rappresenta solo l'ultimo di una serie di progetti di collaborazione tra NORD ed ElectroMech: nell'arco di diversi anni, i due partner hanno realizzato un consistente numero di soluzioni per applicazioni specifiche in vari sistemi di sollevamento.

Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE

Potenti e di comprovata qualità

  • Potenza: 0,12 kW - 200 KW
  • Coppia: 180 Nm - 50.000 Nm
  • High power density
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

Inverter - NORDAC PRO - SK 500E

Elevata funzionalità, massime prestazioni

  • Intervallo di potenza: 0,25 - 160 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0,12 kW - 55 kW
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Flexibly adjustable thanks to various motor options

CS0009 - Pozzi di accesso_Electro Mech


CS0009 - Pozzi di accesso_Electro Mech
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6035 - Crane applications


A6035 - Crane applications
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Potete trovare ulteriori informazioni qui: