NORDAC FLEX - SK 200E - Frequency Inverter

NORD CON

NORD CON

Symach Palletiser

Dynamic palletisation

Palletising machines have a key function in production and distribution processes. They have to function smoothly to prevent product flow hold-ups, and they have to be adaptable to different goods and applications. Energy-saving geared motors with NORD SK 200E decentralised frequency inverters perform sophisticated motion control functions in SYMACH palletisers

Hamburg Airport

함부르크의 공항에서 사용되는 드라이브 시스템

함부르크 공항의 수하물 컨베이어 시스템은 시간당 8,700 개의 수하물을 처리하고 분류 할 수 있습니다. 원활한 수하물 처리 프로세스를 보장하려면 지능적이고 강력하며 매우 유연한 드라이브 기술이 필요합니다. NORD는이 기술의 공급자입니다.