- 출력 범위: 0.25~160 kW
- 보호 등급: IP20
- 확장 가능한 이더넷 인터페이스 덕분에 유연하게 조정 가능
- 플러그인 방식의 옵션 모듈을 통해 확장 가능한 기능 범위
- 다중 인코더 인터페이스를 통해 제어 가능한 다축 작동
단계적 폐지
NORDAC PRO SK 500E
제어반 설치용 주파수 변환기
Powerful and for universal use
NORDAC PRO SK 500E는 높은 수준의 유연성과 확장성이 요구되는 애플리케이션에 완벽하게 대응할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 폭넓은 출력 범위를 제공하며, 플러그인 방식의 옵션 모듈을 통해 기능을 확장할 수 있습니다. 확장 가능한 기능 외에도 이더넷 인터페이스를 갖춘 확장형 구성 덕분에 다양한 애플리케이션에 유연하게 적용할 수 있습니다.
- 확장 가능한 이더넷 인터페이스를 통한 높은 호환성 및 이더넷 기반 제어 시스템과의 손쉬운 통합
- 플러그인 방식의 옵션 모듈을 통한 확장 가능한 기능
- 멀티 인코더 인터페이스를 통한 다축 작동 제어
- 전류 벡터 제어를 통한 동기 및 비동기 모터용 높은 과부하 여력
제품 버전
- 출력 범위: 0.25–160 kW
- 단상 110–120 V, 1/3상 200–240 V, 3상 380–480 V
- 옵션 확장 모듈
- 간편한 매개변수 설정을 위한 플러그인 제어 모듈 SK TU3
- 모듈식 제품 시스템의 다양한 옵션
제품특성
- 보호 등급 IP20
- 디지털 입력 7개, 디지털 출력 2개, 릴레이 2개, 아날로그 입력 2개, 아날로그 출력 1개 – 옵션으로 입력/출력 확장 가능
- 이더넷 인터페이스를 통한 간편한 시스템 통합, 옵션 모듈을 통해 확장 가능
- 기능 안전 STO, SS1
- 다중 인코더 인터페이스(TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen)를 통한 다축 작동 가능
- 플러그인 제어 모듈, NORDCON 소프트웨어 도구 또는 앱을 통한 매개변수 설정으로 뛰어난 작동 편의성
- 온라인에서 직접 전환 가능한 4가지 파라미터 세트
- 모든 NORD 주파수 인버터와 호환되는 파라미터 구조
- 모터 브레이크 관리, 리프팅 기어 기능
- 통합 브레이크 초퍼를 통한 4사분면 운전
- V/f 제어, 개방 루프 및 폐쇄 루프 모드에서의 전류 벡터 제어
- 동기 및 비동기 모터에 대한 높은 제어 품질 및 큰 과부하 용량
- 드라이브 관련 기능을 위한 PLC 기능
- POSICON – 통합 위치 결정 모드 및 동기화
- 통합 라인 필터
- 최종 구매일
- 2027-04-30
- 마지막 배송
- 2027-12-11
- 지원/서비스 종료 (LTS)
- 2030-04-30
중요 공지:
Product is being phased out; transition to successor solution
후속 제품
NORDAC PRO - SK 500P - 주파수 인버터
제어반 설치용 주파수 변환기
- 출력 범위: 0.25 kW – 160 kW
- 보호 등급: IP20
- 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통한 간편한 시스템 통합
- USB 포트를 통한 무전압 파라미터 설정으로 신속한 시운전 가능
- 다중 인코더 인터페이스를 통해 제어 가능한 다축 작동
제품 수명 주기 관리
계획. 개발. 현대화.
고객님께서 시스템을 장기적으로 안정적으로 계획하실 수 있도록, 당사는 모든 제품 세대에 라이프사이클 상태를 부여하고 있습니다. 여기에서 각 단계의 의미와 해당 단계에서 이용 가능한 서비스에 대해 확인하실 수 있습니다.
자세히 알아보기애플리케이션 지원을 위한 NORD 도구
당사의 소프트웨어 도구, 데이터 및 기능은 NORD 구동 솔루션을 최대한 활용하실 수 있도록 도와드립니다. 현재 선택하신 제품에 적합한 모듈을 여기에서 찾아보세요. 궁금하신가요? 그렇다면 소프트웨어 섹션에서 당사의 애플리케이션 지원이 제공하는 모든 옵션을 확인해 보세요.
드라이브 솔루션을 위한 당사의 서비스
당사는 초기 프로젝트 기획부터 시운전에 이르기까지 귀사를 지원하며, 개별적인 요구 사항에 맞춘 장기적인 지원을 제공합니다. 아래에서 귀하의 제품군에 해당하는 주요 서비스 주제를 확인해 보세요. 원하는 내용을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 당사의 포괄적인 서비스 섹션을 방문해 보세요 !