깨끗한 물은 점점 더 귀한 자원이 되고 있습니다. 환경 규정에 따라 물을 지표수로 방류할 수 있는지 여부가 결정되지만, 항상 신선한 물을 사용하는 것은 비용이 많이 들고 복잡할 수 있습니다. 네덜란드 빈터스비크에 위치한 Colubris의 설비는 전 세계적으로 물을 정화하고 필요에 따라 재사용할 수 있도록 지원합니다. Colubris는 이를 위해 NORD의 유니버설 모터를 사용합니다.

오수를 깨끗한 물로 변환하는 것, 이것이 바로 Colubris의 임무입니다. 이 회사는 이를 위해 다양한 기술과 솔루션을 개발, 설계, 제작 및 공급합니다. 이 회사는 1984년(당시에는 Redox라는 이름으로)부터 사업을 시작했으며, 현재는 국제적으로 수처리 분야에서 확고한 입지를 다진 기업 중 하나입니다. Colubris는 설비가 포함된 프로세스에 대해 이야기하는 것을 더 선호합니다. 이러한 프로세스는 고객의 요구에 완벽하게 맞춰 설계됩니다. 수처리 외에도 Colubris는 폐기물 분리 및 바이오 자원 분야를 위한 솔루션도 개발하고 공급합니다.

“깨끗한 물을 확보하기가 점점 더 어려워지고 있습니다.”라고 Colubris의 CEO인 Frank Tillmann은 말합니다. “게다가 엄격한 환경 규제로 인해 기업들은 생산 과정에서 발생하는 폐수를 단순히 지표수나 하수도로 배출할 수 없습니다. 이를 위해서는 철저한 사전 정화가 필수적입니다. 많은 기업에게 자체 식수 정화 시설은 유일한 확장 방안입니다.” 그리고 콜루브리스는 네덜란드뿐만 아니라 국제 시장에서도 이 분야의 주요 기업입니다. 콜루브리스는 주로 도축장 및 채소 가공업체를 포함한 식품 업계 기업들에 솔루션을 공급하고 있습니다. 또한, 이 회사는 수자원 협회의 하수 처리장 등 지방 자치 단체 분야에서도 점차 활동 범위를 넓혀가고 있습니다.

사우디아라비아

틸만: “우리는 현재 사우디아라비아의 대규모 프로젝트에 참여하고 있으며, 사막 한가운데에 닭 도축장을 위한 폐수 처리 시설을 건설하고 있습니다. 규모를 짐작하실 수 있도록 말씀드리자면, 이곳에서는 매일 50만 마리의 육용 닭이 처리됩니다. 당연히 그곳에서는 물을 쉽게 구할 수 없어 깊은 지하에서 물을 퍼 올려야 합니다.” 물 소비를 최소화하기 위해 콜루브리스(Colubris)의 시스템과 공정을 활용해 폐수를 정화하고 재사용합니다. “이 기업을 위해 개발한 이 시설은 시간당 600m³, 즉 하루 7,500m³의 물을 처리할 수 있습니다. 이는 하루 평균 1,000m³의 물을 처리하는 도축장과 같은 일반적인 사용처보다 훨씬 많은 양입니다. 이 폐수 처리 시설의 특별한 점은 화학 물질 소비량이 매우 적다는 것입니다. 덕분에 운영 비용이 업계 평균보다 6배나 낮습니다.” 유사한 시설이 닭 농장 부지의 폐수도 정화하고 있습니다. 정화된 물은 이후 주변 농지와 채소밭의 관개용으로 사용됩니다. 이 물로 다시 닭 사료를 재배합니다. 사우디아라비아용 설비는 윈터스베이크에 있는 Colubris의 약 60명의 생산 직원들이 건설했으며, 50개 이상의 컨테이너에 실려 중동으로 운송되었습니다. 현재 폐수 처리장 건설이 한창 진행 중입니다.

NORD의 글로벌 인증이 결정적

콜루브리스는 30년 넘게 NORD Drivesystems의 고객사입니다. 이미 수년 전부터 NORD 모터만을 사용하기로 결정했습니다. “예전에는 여러 공급업체의 구동 장치를 사용했습니다.”라고 구매 및 물류 담당 이사인 에르빈 게신크(Erwin Geessinck)는 설명합니다. “하지만 특정 공급업체의 모터에 의존하는 것이 더 효율적입니다. “저희 매출의 대부분은 해외, 특히 유럽, 북미 및 남미, 그리고 중동 지역에서 발생합니다. 따라서 전 세계적으로 인증받고 인정받는 NORD의 범용 모터를 선택했습니다. 게다가 이 모터들은 매우 낮은 회전수에서도 뛰어난 성능을 발휘하는데, 이는 수처리 공정의 중요한 초기 단계에서 필수적입니다.”

정수 공정의 각 단계

“일반적으로 수처리 시설은 정화 공정의 각 단계를 담당하는 다양한 기계들로 구성됩니다.”라고 프로젝트 엔지니어 마르코 호겐캄프(Marco Hogenkamp)는 설명합니다. “여기에는 물에서 큰 고형물을 걸러내는 기계, 이른바 감압 부유 시스템(DAF)이 포함됩니다. 이 설비에서는 미세 기포 폭기를 통해 오일, 지방, 특정 고형물 및 플록을 분리합니다. 또한 호기성 및 혐기성 공정을 통해 저수조에서 용해된 물질을 제거합니다.”

“드럼 필터는 일반적으로 처리 공정의 첫 단계에 위치하며, 주로 물에서 고형물을 제거합니다. 이 기계에서는 폐수가 외부에서 실린더 벽면에 0.5~1mm 크기의 작은 구멍이 뚫린 체 드럼으로 유입됩니다. 물은 이 구멍들을 통해 드럼 내부로 유입된 후, 다시 동일한 구멍을 통해 외부로 배출된 뒤 다음 정화 단계로 넘어갑니다. 포집된 오염 물질은 드럼 내에 두꺼운 슬러지 층을 형성하며, 이는 지속적으로 긁어내어 배출됩니다. 이 슬러지 층은 동시에 추가적인 공정 필터 역할을 합니다. 필터의 정상적인 작동과 슬러지 층 형성을 위해서는 적절한 드럼 회전 속도가 매우 중요합니다.”

저속에서 높은 성능

"NORD의 유니버설 모터와 웜 기어 및 평기어를 조합하면 출력을 저하시키지 않으면서 실린더를 매우 낮은 회전수로 구동할 수 있습니다. 50Hz에서는 드럼 회전수가 분당 7.5회이며, 10Hz에서는 최대 분당 2.5회입니다. 범용 모터는 0.3~45kW의 출력으로 제공됩니다. Colubris 수처리 장비에 장착된 대부분의 모터는 최대 3.0kW의 출력을 갖습니다. 모터 제어는 NORD의 인버터를 통해 이루어지지만, 고객 요청에 따라 타사 제품도 사용할 수 있습니다.

기어 모터의 제어는 분산 방식이 아닌 중앙 제어반을 통해 이루어집니다. 여기에는 실용적인 이유가 있습니다. Colubris 수처리 설비는 종종 습한 환경에 설치되기 때문입니다. 구동부와 제어부를 물리적으로 분리함으로써 습기가 인버터의 작동에 영향을 미치는 것을 방지합니다."

서비스

Colubris와 그 고객들에게 있어 수처리 설비의 무결점 가동은 필수적입니다. Geessinck은 “수처리 설비의 가동 중단은 대부분의 경우 거의 즉각적으로 생산 중단을 초래합니다. NORD의 구동 기술은 전 세계적으로 서비스를 제공할 수 있다는 결정적인 장점을 가지고 있습니다.”라고 말합니다. NORD는 80여 개국에 지사를 두고 있어, 필요 시 신속하게 현장에서 지원을 제공할 수 있습니다. “지금까지 우리가 거의 활용하지 못했던 장점이죠.”라고 Geessinck은 웃으며 말합니다. “실제 운영 경험을 보면 NORD의 고품질 모터와 기어박스는 고장이 거의 발생하지 않습니다.”

유니버설 모터

전 세계에서 사용 가능한 비동기 모터

  • 0.12 kW - 45 kW
  • IP66
  • 전 세계적인 승인 및 인정
  • 효율 등급 IE3

UNIVERSAL SMI 웜 기어 유닛

위생 설계가 적용된 웜 기어 유닛

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 세척이 가능하며, 식품 안전 표면 보호를 위한 NXD tupH® 적용 모델도 제공됩니다.
  • 저소음 작동으로 소음이 적습니다
  • 컴팩트한 디자인 덕분에 공간 차지 면적이 적습니다

UNIVERSAL SI 웜 기어 유닛

높은 출력 밀도를 가진 웜 기어

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 높은 과부하 허용 능력으로 안전한 작동 보장
  • 모듈식 설계로 인한 유연한 활용
  • 컴팩트한 디자인으로 인해 차지하는 공간이 적음

NORDAC PRO SK 500E

제어반 설치용 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.25~160 kW
  • 보호 등급: IP20
  • 확장 가능한 이더넷 인터페이스 덕분에 유연하게 조정 가능
  • 플러그인 방식의 옵션 모듈을 통해 확장 가능한 기능 범위
  • 다중 인코더 인터페이스를 통해 제어 가능한 다축 작동

NORDAC PRO - SK 500P - 주파수 인버터

제어반 설치용 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.25 kW – 160 kW
  • 보호 등급: IP20
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통한 간편한 시스템 통합
  • USB 포트를 통한 무전압 파라미터 설정으로 신속한 시운전 가능
  • 다중 인코더 인터페이스를 통해 제어 가능한 다축 작동

DS1005 - UNIVERSAL motor


DS1005 - UNIVERSAL motor
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S9098


S9098
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

DS1035 - NORDAC PRO 제어반 설치용 주파수 변환기


DS1035 - NORDAC PRO 제어반 설치용 주파수 변환기
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

자세한 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다: