LEWA

정밀 정량 - 에너지 절감

정량 펌프 및 정량 시스템 제조업체인 LEWA는 고정밀 제어가 필요한 응용 분야에 NORD DRIVESYSTEMS의 IE5+ 모터를 사용하고 있습니다. 이 모터는 제어 범위가 폭넓고 에너지 효율성이 뛰어납니다.

고객의 관점

바덴-뷔르템베르크 주 레온베르크에 본사를 둔 공급업체, LEWA는 70년 동안 유체 정량 펌프 및 정량 시스템을 전문으로 공급해 왔습니다. 정량 및 공정 다이어프램 펌프 제조업체로서 전 세계를 선도하는 이 회사는 고객사를 위해 개별적으로 효율적인 시스템 솔루션을 계획하고 제조합니다. 적용 분야는 화학에서 광업에 이르기까지 매우 다양한 산업 분야의 요구 사항, 이송, 혼합 및 악취 제거 작업(살균 냄새가 강한 물질, 특히 가스)입니다.

LEWA사의 ecodos 시리즈 정량 펌프는 식품 또는 제약과 같은 민감한 분야에서 첨가제 추가 또는 식품의 향료 정량 주입에 사용되고 있습니다. 한가지 구체적인 응용 분야를 들자면 이유식에 오메가3 오일을 혼합하는 것입니다. ecodos 시리즈는 소위 저압 범위, 즉, 최대 이송 압력 20 bar, 시간당 16 ~ 1,460L의 유량 범위에서 작동합니다. 이를 위해서는 첨가량 및 첨가 시간을 정밀하게 제어할 수 있을 뿐만 아니라 무엇보다 성분을 부드럽게 이송할 수 있는 펌프가 필요합니다.

광범위한 범위를 지원하는 드라이브

“이 응용 분야의 경우, 당사는 이제 광범위하게 제어할 수 있도록 NORD의 IE5+ 모터가 장착된 ecodos 펌프도 제공합니다.”라고 LEWA사의 애플리케이션 매니저, 모리스 비르크너(Maurice Wirkner) 씨는 설명합니다. 여기서 영구 자석 동기 모터는 모터에 직접 플랜지 장착되는 단독 모터 또는 분산형 주파수 인버터를 사용하여 작동됩니다.

NORD DRIVESYSTEMS의 IE5+ 모터는 0.35~3.7kW의 출력을 제공합니다. 냉각팬이 없는 설계로 만들어진 모터는 위생적으로 민감한 분야에 적합하며 세척이 용이합니다. 이렇게 마감 처리된 부품은 부식이 방지되며 산과 알칼리에 강합니다.

최적화

지금까지 LEWA는 정량 펌프를 비동기 모터 또는 서보 컨버터를 포함한 서보 드라이브로 작동했으며, 종종 스트로크 조절 장치와 결합하여 사용하는 경우가 많았습니다. 그 동안에, 전문가들은 NORD 모터 기술을 도입하여 제품군을 확장했습니다. 그럴 만한 이유가 있습니다. 영구 자석 동기 모터는 서보 드라이브보다 구매 비용이 훨씬 저렴하고 서보 인버터와 스트로크 조절 장치가 필요하지 않기 때문입니다. 반면에 종래의 비동기 모터는 정격 속도 범위를 벗어나면 상대적으로 비효율적이어서 특대 크기로 사용해야 하는 경우가 많았습니다. 여기서도 NORD 모터는 훨씬 더 효율적인 대안을 제시합니다.

“IE5+가 장착된 드라이브 시스템은 취급이 훨씬 더 간편하며 매우 폭넓은 조절 범위에 걸쳐 고도로 정밀한 정량 주입을 실현할 수 있습니다.” 비르크너 씨가 강조하여 말합니다. NORD IE5+는 모터 속도 0rpm(정지 상태)에서 모터의 정격 속도까지 일정한 토크를 갖추고 있습니다. 이를 통해 특히 부드러운 시스템 시동을 보장하며 이는 식품 및 제약 분야의 LEWA 고객사가 다루는 민감한 제품을 보호합니다.

95%의 효율

NORD의 IE5+ 모터는 제어 범위가 매우 폭넓고 단기간에 높은 과부하를 견딜 수 있으므로 LEWA 고객사는 유량에 따라 여러 대의 펌프를 사용할 필요가 없습니다. 그 결과 전체 시스템에서 드라이브 수를 줄일 수 있습니다. 따라서 관리 비용을 최소화하고 생산, 물류, 보관 및 서비스 과정을 간소화할 수 있습니다. 여기에 IE5+ 모터는 95%라는 높은 에너지 효율성도 더해집니다.

모리스 비르크너(Maurice Wirkner) 씨가 설명합니다. “에너지 효율성이 높은 이 드라이브 시스템은 당사 고객사에 많은 이점을 제공하고, 따라서 미래 지향적인 펌프 및 시스템 공급업체인 당사에게도 많은 이점을 제공합니다.”

프로젝트 파트너로서 개발 참여

LEWA사는 고효율 IE5+ 모터 개발에 프로젝트 파트너로서 참여했습니다. “당사는 프로토타입 상태의 모터를 펌프와 함께 테스트할 수 있었기 때문에 초기 실험을 할 수 있었습니다.”또한, “당사는 NORD와의 협력, 특히 유연성에 대해 매우 만족합니다.”라며 애플리케이션 관리자인 비르크너(Wirkner) 씨가 말합니다. 기술 영업, 제품 관리 및 NORD의 서비스는 높은 양질의 지원을 제공했다고 말입니다.

LEWA사와 NORD의 협력은 어떤 경우에도 계속될 것입니다. 다음 프로젝트는 이미 정해져 있습니다. 두 파트너는 IE5+ 모터가 장착된 제약용 정량 펌프와 NORD의 분산형 주파수 인버터 NORDAC ON+의 시연 모델을 개발 중이며, 제어 범위가 폭넓은 경우 광역 분사 펌프 LEWA ecodos를 사용한 이점을 상세하게 선보일 예정입니다.

IE5+ 동기 모터 (TENV)

위생 설계가 적용된 고효율 동기 모터

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (옵션)
  • 전 세계적인 승인 및 수용
  • 컴팩트하고 위생적인 디자인으로, 식품 안전 표면 보호를 위한 NXD tupH® 적용 모델도 제공됩니다.
  • 전체 조정 범위에서 일관된 고효율

NORDAC ON / ON+ SK 300P

분산형 주파수 변환기

  • 출력 범위: 0.37 ~ 3.7 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 벽면 장착 또는 모터 장착이 가능해 활용도가 높음
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통한 간편한 통합
  • 빠른 플러그 앤 플레이 방식의 시운전