Meer functionaliteit met minder inspanning

Gaan complexe installaties ten koste gaan van de functionaliteit? De decentrale aandrijfelektronica van NORD geeft u meer flexibiliteit in het systeemontwerp. Het resultaat: een ruimtebesparende oplossing met volledige functionaliteit, geïntegreerde veiligheid en compatibiliteit met alle belangrijke besturings- en veiligheidsarchitecturen.

meer

Het nieuwe modulaire systeem van NORD

Transportbandsystemen zoals die worden gebruikt door e-commercebedrijven, pakketdistributiecentra en bagageafhandelingsbedrijven op luchthavens, maken gebruik van decentrale aandrijfsystemen die dicht bij de motor worden aangestuurd of er direct op zijn gemonteerd. Maar prestatie-eisen, functionaliteit en montagetype sluiten vaak niet op elkaar aan. Het gevolg is dat er extra componenten, extra bekabeling moeten worden toegepast en dat leidt weer tot onnodige installatiekosten. NORD heeft de oplossing voor deze problemen met een modulair systeem , dat is ontworpen om aan uw specifieke toepassingseisen te voldoen. En dat tegelijkertijd consistentie tussen de componenten garandeert.

<h3>Wat het omvat</h3>

  • Energiezuinige motoren:
    • IE3 asynchroonmotor
    • IE5+ synchroonmotor


  • Decentrale frequentieomvormers:
    • NORDAC FUSION bestaande uit NORDAC ON voor 0,37–3,7 kW (motor- en wandmontage) met IE3/IE5+ motor; ook verkrijgbaar met NORDAC PURE voor veeleisende omgevingen (met NXD tupH® afwerking voor hygiënische werking);
    • NORDAC LINK voor 0,37 tot 7,5 kW (wandmontage)

<h3>Wat het biedt</h3>

  • Consistentie: Beide frequentieomvormers beschikken over identieke communicatie- en veiligheidsfuncties. Dit maakt flexibel gebruik mogelijk, afhankelijk van uw systeemarchitectuur.
  • Functionele veiligheid: Beide frequentieomvormers kunnen via PROFIsafe of FSoE worden geïntegreerd in veiligheidsgerelateerde toepassingen binnen een bestaand industrieel Ethernet-netwerk. Talrijke veiligheidsfuncties kunnen zonder encoders worden geïmplementeerd. Veiligheidsgerelateerde randapparatuur kan via veilige in- en uitgangen met de apparaten worden geïntegreerd.
  • Encoderloze besturing: Beide frequentieomvormers maken roterende encoders in synchroonmotoren overbodig. Met de CFC-openlus-injectiemethode maakt NORD nauwkeurige besturing van dynamische toepassingen mogelijk.

<h3>De voordelen voor u</h2>

  • Eenvoudige installatie: Minder bekabeling in vergelijking met installatie in een schakelkast, veiligheidssystemen of roterende encoders.
  • Kostenbesparing: Veiligheid via Ethernet en geïntegreerde veilige in- en uitgangen maken extra functionele veiligheidscomponenten overbodig. Sensorloze besturing elimineert de noodzaak voor onderhoud van encoders in dynamische toepassingen.
  • Schaalbaarheid: Dankzij de consistente functionaliteit van de frequentieomvormers en de variabele wand-/motormontage is uitbreiding van het systeem eenvoudig.
  • Onderhoudsgemak: Gedecentraliseerde aandrijfelektronica ondersteunt een onderhoudsarm, gestroomlijnd systeemontwerp en vermindert de belasting van het besturingssysteem op een hoger niveau.

"Onze klanten vertrouwen op onze expertise om onze producten continu te ontwikkelen in lijn met de praktijk. De toenemende automatisering en netwerkvorming in het veld stellen nieuwe eisen aan de integratiemogelijkheden van componenten. Met de uitgebreide geïntegreerde veiligheidsfuncties en de consistente communicatie van onze decentrale aandrijfelektronica bieden we compacte systeemconcepten met een hoog rendement: minder extra installaties, minder onderhoud, lagere kosten – zonder concessies te doen aan de prestaties."

Configureer de juiste oplossing voor uw toepassing

Het modulaire systeem biedt de flexibiliteit om aandrijfoplossing te configureren voor intralogistieke toepassingen zoals e-commerce, post- en pakketdiensten en bagageafhandeling op luchthavens. Selecteer de componenten die aansluiten op de gewenste prestatie-, montage- en omgevingsvereisten, terwijl de consistentie binnen het systeem blijft gewaarborgd.

<h3>NORDAC <i>ON</i> en IE3 motor</h3>
NORDAC FUSION

  • Frequentieomvormer en asynchroonmotor
  • Systeemvermogen tot 3,2 kW
  • Decentrale frequentieomvormer voor wand- en motormontage
  • Net als NORDAC ON PURE met NXD tupH®, geschikt voor veeleisende omgevingen zoals 'wash-down'-toepassingen


  • Ideaal voor: horizontale standaard transportbanden, zoals bagagebanden

<h3>NORDAC ON+ en IE5+ motor</h3>
NORDAC FUSION

  • Frequentiegestuurde motor met permanentmagneet
  • Systeemvermogen tot 3,7 kW
  • Sensorloze regeling met de CFC open-loop injectiemethode
  • Net als NORDAC ON PURE met NXD tupH®, geschikt voor veeleisende omgevingen zoals 'wash-down'-toepassingen


  • Ideaal voor: toepassingen met beperkte installatieruimte en hoge eisen aan energie-efficiëntie

<h3>NORDAC <i>LINK</i> en IE3-motor</h3>


  • Systeemvermogen tot 7,5 kW
  • Variabele frequentieaandrijving met veilige en eenvoudige plug-in-mogelijkheid
  • Vereenvoudigd systeemonderhoud dankzij geïntegreerde onderhoudsschakelaar en lokale handmatige bediening
  • Ideaal voor: complexere transportband- en systeemstations, zoals sorteertoevoersystemen

<h3>NORDAC <i>LINK</i> en IE5+ motor</h3>


  • Systeemvermogen tot 3,7 kW
  • Veilige en eenvoudige plug-in aansluiting
  • Vereenvoudigd systeemonderhoud dankzij geïntegreerde onderhoudsschakelaar en lokale handmatige bediening
  • Sensorloze regeling met de CFC open-loop injectiemethode
  • Ideaal voor: toepassingen met brede functionele eisen en hoge energie-efficiëntie-eisen

Ontdek de nieuwste functies

De decentrale frequentieomvormers NORDAC ON en NORDAC LINK bevatten nu nieuwe functies binnen het modulaire systeem - met name de geïntegreerde functionele veiligheid voor PROFINET- en EtherCAT-omgevingen.

Update nu!

Functionele veiligheid naar een hoger niveau tillen

De NORDAC ON en NORDAC LINK frequentieomvormers beschikken nu over Safety over Ethernet (FSoE) en geïntegreerde veilige in- en uitgangen. Dit biedt:

  • Eenvoudige integratie via PROFIsafe of FSoE zonder extra aansluitingen
  • Geïntegreerde veiligheidsfuncties STO, SS1-t (elk SIL 2, PL d) en SS1-r, SLS, SMS en SSM (elk SIL 2, PL d) zonder encoders
  • Directe aansluiting van veiligheidsgerelateerde randapparatuur en functies zoals noodstopknoppen, veiligheidsdeurschakelaars, lichtschermen en waarschuwingslampen zonder extra hardware
  • Het resultaat: hogere procesbetrouwbaarheid met minder componenten en lagere kosten.

Klaar voor nieuwe ideeën?
Ontmoet NORD op LogiMAT 2026

Of het nu NORDAC LINK of NORDAC ON is, wij laten u zien hoe u de voordelen van ons modulaire systeem optimaal kunt benutten. Ontdek deze en andere logistieke oplossingen van 24 tot en met 26 maart 2026 in Stuttgart op onze stand 3C41 in hal 3.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Bestel hier uw toegangskaarten

Aandrijfsystemen online configureren en bestellen

Het configureerbare portfolio van NORD is beschikbaar op myNORD. U vindt er een ruime keuze aan aandrijfoplossingen voor uw project, van motoren en reductoren tot aandrijfelektronica voor installatie in schakelkasten of decentraal gebruik.

Stroomlijn uw processen en bestel uw aandrijftechnologie direct op myNORD.

Meer over MyNORD

Onze belofte aan u: Onze oplossing. Uw succes.

Wij ondersteunen u bij het ontwerpen van succesvolle applicaties:

  • Branche-expertise en specialistische kennis om u te helpen bij het ontwerpen, berekenen en selecteren van de juiste aandrijfeenheden.
  • Individueel projectadvies, van het eerste concept tot het ontwerp en de inbedrijfstelling.
  • Een uitgebreid modulair productassortiment waarmee aandrijfsystemen kunnen worden geconfigureerd voor een breed scala aan eisen.
  • Globale service via ons wereldwijde netwerk in meer dan 80 landen.

Neem contact op met uw serviceadviseur

Veiligheid van uw systeem verhogen zonder kostbare extra installaties? Een aandrijfoplossing die eenvoudig schaalbaar is zonder complexe herontwerpen?

De NORD Solution Experts staan klaar om u te adviseren over deze en andere aandrijfgerelateerde vragen voor uw applicatie.