Eén NORDAC PRO in plaats van vele componenten

Met de omvormer NORDAC <i>PRO</i> SK 500P krijgt u een multifunctioneel apparaat in de schakelkast. De voordelen voor uw systeem zijn minder complexiteit, een snellere ingebruikname en een eenvoudigere schaalbaarheid. Maak kennis met onze universele omvormer en ontdek in het gratis factsheet welke componenten deze kan vervangen.

Direct naar de download van de factsheet

Echte toegevoegde waarde voor uw systeem

Aandrijftaken worden steeds complexer. Wij zorgen ervoor dat u ze eenvoudig kunt afronden. Met de schakelkastomvormer NORDAC PRO SK 500P krijgt u een centrale besturing voor praktisch alle aandrijftaken, en nu met een groter vermogen van 0,25 tot 160 kW. De SK 500P heeft een groot aantal functies die kant-en-klaar zijn ingebouwd. Dat maakt deze omvormer een universeel genie, die u de aanschaf van vele andere aanvullende apparatuur en software bespaart.

Hoe maakt de NORDAC PRO SK 500P uw systeem eenvoudiger? Lees meer in ons gratis factsheet.

<h3>Uiterst veelzijdig</h3>
<h4>Met één keer installeren krijgt u vele functies</h4>
De NORDAC PRO SK 500P dekt met zijn vele functies een groot aantal applicaties en functies af, zoals:

  • De regeling van asynchroon- en synchroonmotoren.
  • Dynamische toepassingen met CFC open loop Injection regeling zonder actuators.
  • Pomptoepassingen via PI-regeling.
  • Hefwerktuigen en kranen door overbelasting tot 200% en remmanagement.


Uw economische voordeel:
U kunt een enkele serie omvormers tot uw standaard maken. Dat verkleint uw inspanningen voor aankoop, voorraad- en onderdelenbeheer.

<h3>Intelligente communicatie</h3>
<h4>Probleemloos geïntegreerd en snel klaar voor gebruik</h4>
De schakelkastomvormer wordt gekenmerkt door een hoge compatibiliteit en een eenvoudige bediening. Bijvoorbeeld:

  • Multiprotocol Ethernet-interface voor Profinet, EtherNet/IP, Ethercat, POWERLINK
  • Geïntegreerde PLC voor de afhandeling van functies vlakbij de aandrijving.
  • USB-C-interface voor het parametreren, onafhankelijk van het gebruik van de machine.
  • Parametreren met een insteekbare bedieningsmodule, NORDCON-software of App.

Uw economische voordeel:
Uw machine of installatie kan sneller in gebruik worden genomen. Dat verhoogt de beschikbaarheid en verkleint de moeite die u moet doen voor bekabeling, installatie en onderhoud.

<h3>Plaatsbesparende installatie</h3>
<h4>Minder ruimte nodig door compact ontwerp</h4>
Ondanks het grote aantal functies neemt de NORDAC PRO SK 500P weinig plaats in uw schakelkast of installatie in. Onder andere:

  • Compacte constructie voor alle vermogensklassen van 0,25 bis 160 kW.
  • “Booksize”-formaat tot de vermogensklasse van 22 kW.
  • Multi-Encoder-Interface stuurt diverse encoders aan met één omvormer.
  • Geïntegreerde PLC regelt directe besturingstaken.


Uw economische voordeel:
Afhankelijk van de systeemarchitectuur zijn minder montageplekken in de schakelkast nodig, minder schakelkasten en zelfs minder bovenliggende systeembesturing.

ISM food cutting machine

Betrouwbaar zonder externe besturing

Snijmachines van Treif

De vereiste: Treif ontwikkelt en bouwt installaties en systemen voor het snijden van levensmiddelen. Dat gebeurde vroeger vooral met conventionele relais en magneetschakelaars. Maar vandaag de dag kan het snijmes eenvoudiger en preciezer worden aangestuurd met de NORDAC PRO-omvormer.

De oplossing: In een stand alone-toepassing verzorgt de PLC van twee NORDAC PRO-omvormers de volledige aansturing. Aan deze omvormers zijn alle I/O aangesloten. De communicatie verloopt via de systeembus CANopen. Twee veiligheidsrelais garanderen met Safe Torque Off de functionele veiligheid.

Het resultaat: De NORDAC PRO-omvormer maakt de Treif-machines functioneler, eenvoudiger te bedienen en productiever. Er waren veel minder componenten nodig voor deze toepassing.

Met onze schakelkastomvormers vond Treif een systeem met SPS-mogelijkheden, dat niet alleen economisch overtuigde, maar dat door de ingebouwde intelligentie ook een vrije programmering van de besturingsfuncties dicht bij de aandrijving mogelijk maakte.

NORDAC PRO 500P - Cost Savings for the System Architecture - FS0004 - -

Wat u in de toekomst kunt besparen …

… als u machines en installaties met de NORDAC PRO SK 500P ontwerpt, is natuurlijk bij elke toepassing anders. In ons factsheet tonen we u aan de hand van voorbeelden welke componenten de schakelkastomvormer 1:1 kan vervangen en wat uw voordelen zijn.
Leer meer over hoe u uw systemen met ons multifunctioneel pakket eenvoudiger en goedkoper kunt maken.

Download het factsheet

De NORDAC PRO-productfamilie is schaalbaar voor elke toepassing

De NORDAC PRO-familie biedt u drie uitvoeringspakketten die u in het vermogensgebied van 0,25 tot 160 kW optimaal kunt afstemmen op de eisen van uw toepassing. Maak uw keuze uit machine-omvormers voor standaardtoepassingen of toepassingsomvormers voor aandrijftaken in een netwerk.

Alle functies vindt u in deze flyer

NORDAC PRO SK 500P/510P
De Basic-varianten

De NORDAC PRO biedt al in de basisuitvoering een functiepakket waarmee u praktisch elke aandrijftaak kunt regelen. De belangrijkste eigenschappen zijn:

  • Sensorloze stroomvectorregeling met hoge overbelastingsreserves.
  • Geïntegreerde functies als POSICON, PLC en remchopper.
  • Functionele veiligheid: STO, SS1 (NORDAC PRO SK 510P)

NORDAC PRO SK 530P/540P
de Advanced-varianten

De uitgebreidere uitrusting maakt het mogelijk de NORDAC PRO precies af te stemmen op specifieke besturingstaken. De belangrijkste eigenschappen:

  • Uitgebreide functies met interface voor TTL-encoder en aanvullende I/O.
  • Uitbreiding met CU5-modules mogelijk.
  • Functionele veiligheid: STO- in plaats van CU5-interface bij de NORDAC PRO SK 540P.

NORDAC PRO SK 550P
de Advanced-variant met ethernet

Dit is de meest complete uitvoering van de NORDAC PRO-schakelkastomvormer met het maximale aantal functies. De belangrijkste eigenschappen zijn:

  • Multiprotocol Ethernet-interface voor PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP en POWERLINK.
  • Uitgebreide functies met interface voor TTL-Encoder en aanvullende I/O.
  • Verdere uitbreiding met CU5-modules mogelijk.

Onze belofte aan u: Onze oplossing. Uw succes.

Wij ondersteunen u bij het ontwerpen van succesvolle applicaties:

  • Branche-expertise en specialistische kennis om u te helpen bij het ontwerpen, berekenen en selecteren van de juiste aandrijfoplossingen.
  • Individueel projectadvies, van het eerste concept tot het ontwerp en de ingebruikname.
  • Een uitgebreid modulair productaanbod waarmee aandrijfsystemen kunnen worden geconfigureerd voor de meest uiteenlopende eisen.
  • Wereldwijde service via ons globale netwerk in meer dan 80 landen.

Aandrijfsystemen online configureren en bestellen

Via myNORD kunt u het configureerbare productaanbod van NORD bestellen. Hier vindt u een grote keuze aan passende aandrijfoplossingen voor uw individuele project – van motoren en reductoren tot aandrijfelektronica voor de installatie in schakelkasten of decentraal gebruik.

Maak uw processen eenvoudiger en sneller en bestel uw aandrijftechniek direct op myNORD.

Meer over MyNORD

Neem contact op met uw serviceadviseur