Benut de sterke punten van aluminium aandrijfoplossingen – met NXD tupH®

Vindt u roestvaststaal te zwaar en een slechte warmtegeleider? Aluminium is lichtgewicht, kosteneffectief en uitzonderlijk warmtegeleidend. Met onze NXD tupH® oppervlakveredeling profiteert u ook van deze voordelen in aandrijfoplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie.

Doe de test!

Aandrijfoplossingen met NXD tupH® van NORD

Wij maken van aluminium een volwaardig alternatief voor roestvaststaal voor uw aandrijfoplossingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de primaire verpakkingssector. Onze zeer effectieve NXD tupH® oppervlakveredeling zorgt ervoor dat ze talloze reinigingscycli doorstaan.

Getest met Ecolab reinigingsmiddelen met alkalische, zure en neutrale oplossingen – elk gedurende 7 dagen bij een concentratie van 5%.

Hoe NXD tupH® werkt:

Stap 1: Het behuizingscomponent ondergaat het oppervlakveredelingsproces, waardoor een zeer hard, inert oppervlak ontstaat met optimale hechtingseigenschappen voor de volgende laag.

Stap 2: De oppervlaktebehandelde onderdelen worden gecoat met een dunne, voedselveilige en zeer hechtende hoogwaardige sealer en uitgehard. De behandelde onderdelen worden vervolgens in het NORD-aandrijfsysteem gemonteerd.

Uw voordelen met NXD tupH®:

  • Hygiënische bescherming: De sealer bladdert niet af en corrodeert niet – bewezen op de lange termijn. Het niet-poreuze oppervlak is gemakkelijk en hygiënisch schoon te maken.
  • Hoge investeringszekerheid: De hygiënische componenten zijn bestand tegen corrosie en daardoor zeer duurzaam.
  • Hoog rendement: Aluminium geleidt warmte goed, wat een hogere vermogensdichtheid en lagere piektemperaturen aan het oppervlak mogelijk maakt.
  • Wereldwijde voedselveiligheidsnormen: Het NXD tupH®-oppervlak voldoet aan de eisen van de FDA, de EU, Zwitserland en de MERCOSUR-landen.
  • Duurzame oplossing: Het NXD tupH®-systeem is vrij van PFAS en chromaten.
  • Volledige flexibiliteit: Met NXD tupH® verbeteren we vrijwel standaard aandrijvingen, waardoor u toegang krijgt tot het volledige scala aan opties van ons modulaire productsysteem.
  • Snelle beschikbaarheid: Onze NXD tupH®-producten zijn direct uit voorraad leverbaar en klaar voor installatie.

Hygiënische aandrijfoplossingen voor uw toepassing

Van efficiëntie en integratiemogelijkheden in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie tot dynamiek, positioneringsnauwkeurigheid en compacte afmetingen in de primaire verpakking – ons portfolio van NXD tupH®-aandrijfoplossingen is precies afgestemd op de eisen van uw toepassing.

Hygiënevriendelijke reductoren voor servomotoren

Flexibele standaard reductoren van NORD in vele uitvoeringen voor combinatie met servomotoren van andere fabrikanten

  • Veelzijdige toepassingen dankzij IEC-, NEMA- en servo-adapters
  • Hoogwaardige vlakke tandwiel-, kegeltandwiel- en wormwielreductoren van NORD voor gebruik met servomotoren
  • Afgewerkt met NXD tupH®, geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie

Duurzame transportbandaandrijvingen voor "wash-down" omgevingen

Hygiënevriendelijke, chemicaliënbestendige IE3 asynchroonmotor of IE5+ synchroonmotor, NORBLOC.1 kegeltandwielreductor en NORDAC ON PURE decentrale frequentieomvormer

  • Hoge hygiëne dankzij minder bekabeling en NXD tupH® afwerking
  • Lage bedrijfskosten door hoogrendementsmotor
  • Eenvoudige installatie door volledig plugbaar ontwerp

Geïntegreerde besturing voor positioneringstoepassingen

Decentrale frequentieomvormer en geïntegreerd servo-bewegingsprofiel (bijv. synchrone en vliegende zaag) voor het implementeren van eenvoudige servo-toepassingen

  • Soepele en dynamische positionering door de geïntegreerde POSICON-module
  • Efficiënt ruimtegebruik door het compacte ontwerp
  • Eenvoudige installatie door het volledig insteekbare ontwerp

De eisen voor industriële toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie worden steeds complexer. Door de verdere ontwikkeling van onze corrosiebestendige techniek kunt u nu met NORD-aandrijftechniek aan deze eisen voldoen in een breder scala aan toepassingen. We werken samen met u aan een aandrijfoplossing op maat voor uw specifieke toepassing.

Doe de test

Wilt u zelf de duurzaamheid van onze NXD tupH®-oppervlakken ervaren? Vraag onze gratis brochure aan, inclusief een materiaalmonster, en ervaar onze oppervlaktebescherming zelf.

Vraag het gratis testmateriaal aan!

Maak hygiëne uw procesvoordeel

Hygiënevriendelijke aandrijfcomponenten zijn niet alleen een antwoord op strenge regelgeving, zoals die geldt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Een hygiënisch ontwerp van de apparatuur biedt diverse voordelen voor uw processen.

Wat betekent "hygiënisch"?

De aandrijfcomponenten zijn ontworpen voor eenvoudige reiniging.

Hoe bereikt NORD dit?

Wij bieden een uitgebreid assortiment aluminium aandrijvingen met een glad oppervlak en een "wash-down" ontwerp. De randen zijn afgerond, er zijn geen open ruimtes of koelribben en geen ventilatoren. De oppervlaktebescherming kan worden verbeterd met de voedselveilige NXD tupH®-coating.

Wat zijn de voordelen?

  • Betrouwbare hygiëne: Minder kans op bacteriegroei – vloeistoffen kunnen weglopen.
  • Veilige bescherming: De oppervlakken zijn corrosiebestendig en de binnenkant van de apparatuur is beschermd tegen vervuiling.
  • Minimale stilstand: De gladde oppervlakken van de componenten zijn eenvoudig te reinigen.
  • Hoge investeringszekerheid: Onze hygiënische componenten zijn corrosiebestendig en daardoor zeer duurzaam.

alt

Voedselverpakking: Compact systeemontwerp met NORD

Compacte ontwerpen zijn vaak vereist voor transportsystemen in de voedings- en drankenindustrie. De Zweedse machinefabrikant Fredriksons maakt gebruik van NORD's slanke aandrijftechnologie: IE3 asynchrone motoren met NORDBLOC.1 kegelwieloverbrengingen en geïntegreerde NORDAC ON frequentieomvormers worden gebruikt in hun kunststof kettingtransporteurs. Dit resulteert in efficiënte systemen voor de verpakkingsindustrie met een beperkt aantal aandrijfvarianten.

Onze contactpersonen bij NORD maken steeds weer indruk op ons als het gaat om het implementeren van individuele verzoeken of aanpassingen. Tegelijkertijd passen de state-of-the-art aandrijfoplossingen perfect in de levenscyclus van onze systemen.

Configureer en bestel aandrijvingen online

Op myNORD heeft u toegang tot het complete configureerbare productportfolio van NORD. Creëer de perfecte aandrijfoplossingen voor uw specifieke project – van motoren en tandwielkasten tot aandrijfelektronica voor installatie in schakelkasten of decentrale toepassingen.

Vereenvoudig uw processen en bestel uw aandrijftechnologie direct op myNORD.

Onze belofte aan u: Onze oplossing. Uw succes.

Wij ondersteunen u bij het succesvol ontwerpen van uw toepassingen met:

Uitgebreide branche-expertise – met onze branche-experts en toepassingsspecifieke knowhow op het gebied van ontwerp, berekening en selectie van aandrijvingen

Individueel projectadvies – van de eerste conceptontwikkeling, via de ontwerpfase tot de inbedrijfstelling

Een uitgebreid modulair productsysteem – waarmee aandrijfsystemen op maat voor een breed scala aan eisen kunnen worden gecreëerd

Wereldwijde service – met ons wereldwijde netwerk in meer dan 80 landen.

Neem contact op met uw serviceadviseur