Nieuws –
Efficiënt ontwerp van transportsystemen voor voedselverpakkingen
In de voedingsmiddelen-, dranken- en verpakkingsindustrie is de ruimte voor transportsystemen beperkt. Een Zweedse machinefabrikant benut de voordelen van de aandrijftechnologie van NORD Drivesystems om een compact ontwerp met minder varianten voor kettingtransporteurs te realiseren.
Bargteheide, 2025-05-27
NORD beschikt over uitgebreide kennis en jarenlange ervaring in meer dan 100 bedrijfssectoren. Als systeemleverancier die wereldwijd is vertegenwoordigd biedt NORD op maat gemaakte en duurzame aandrijfoplossingen voor alle fasen van het verpakkingsproces. Fredriksons, fabrikant van transportsystemen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, profiteert niet alleen van het ruimtebesparende ontwerp, de verschillende snelheidsniveaus en de geïntegreerde multiprotocol ethernetinterface van de NORD-aandrijvingen, maar ook van de mogelijkheid tot variantreductie – zowel voor decentrale oplossingen als voor schakelkasten. Omdat de aandrijvingen van NORD bestand zijn tegen temperaturen tot -30 °C zijn ze bijzonder geschikt voor diepvriestoepassingen.
Hightech omvormers voor moderne productie
De kettingtransporteurs van Fredriksons voor voedselverpakkingen maken gebruik van IE3 asynchroonmotoren van NORD met een NORDBLOC.1® kegeltandwielreductor . Deze wordt gecombineerd met de NORDAC <i>ON</i> frequentieomvormer . De decentrale frequentieomvormers bieden een economische oplossing voor moderne productieomgevingen. Ze bestrijken een vermogensbereik van 0,37 kW tot 3,7 kW en kenmerken zich door hun volledige plug-in en plug-and-play functionaliteiten, onderhoudsarme werking en hoge betrouwbaarheid. Andere kenmerken zijn PLC on-board en de geïntegreerde Ethernet-interface. De PROFINET-, EtherNet/IP- en EtherCAT-protocollen worden eenvoudig via parameters ingesteld. Naast STO en SS1 biedt de NORDAC <i>ON</i> binnenkort met SLS, SMS en SSM nieuwe functionele veiligheidsfuncties.
Voor stand-alone oplossingen gebruikt Fredriksons de NORDAC PRO SK 500P frequentieomvormer. De schakelkastomvormer in boekformaat is geschikt voor vrijwel elke aandrijftoepassing. De varianten bestrijken een vermogensbereik van 0,25 tot 22 kW en overtuigen bovendien door hun hoge overbelastbaarheid. Binnenkort is de omvormer verkrijgbaar met een vermogensuitbreiding tot en met 160 kW.
Efficiënte oplossingen uit ons modulaire portfolio
Dankzij toepassing van NORD-producten kan de Zweedse machinefabrikant het aantal aandrijfvarianten in zijn systemen verminderen. Het verminderde materiaalgebruik en de perfect op elkaar afgestemde aandrijfcomponenten zorgen er ook voor dat Total Costs of Ownership (TCO) en de CO<sub>2</sub>-voetafdruk worden teruggebracht.