Nieuws –
Nu met nog meer vermogen: de IE5+ synchroonmotoren van NORD
NORD DRIVESYSTEMS biedt met de IE5+ motorgeneratie zeer efficiënte oplossingen om het energie- en grondstoffenverbruik in de industrie aanzienlijk te verlagen. NORD heeft het vermogen van de permanentmagneet synchroonmotoren nu verhoogd tot 11 kW.
Bargteheide, 2026-02-12
De IE5+ permanentmagneet synchroonmotoren van NORD kenmerken zich door een constant hoog rendement tot wel 95% over een breed koppelbereik. Dit garandeert optimale prestaties op het gebied van energieverbruik, zelfs bij deeltoerental en deellastbedrijf. Deze uiterst efficiënte motoren zijn nu verkrijgbaar in drie formaten, met vermogens van 0,35 kW tot 11 kW en continue koppels van 1,6 Nm tot 43,8 Nm. Daarmee zijn zij geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Variantenreductie voor lean processen
Dankzij de hoge overbelastingscapaciteit, het grote instelbereik en het constante koppel van de IE5+ motoren over een breed bereik tot 2400 tpm maken is een variantenreductie in veel toepassingen mogelijk. Dit stroomlijnt niet alleen de administratieve processen aanzienlijk, maar ook de productie-, logistieke, magazijn- en serviceprocessen.
Energie-efficiëntie en materiaalbesparing
De zuinige IE5+ motoren overtreffen de hoogste gedefinieerde energie-efficiëntieklasse aanzienlijk, met als gevolg dat het energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot aanzienlijk worden verminderd. Het allesomvattende concept van deze nieuwe motortechnologie combineert bovendien energie- met materiaalefficiëntie, waardoor er op het gebied van duurzaamheid dubbel wordt gescoord.
Modulaire systeemoplossingen
De wereldwijd inzetbare IE5+ motoren zijn optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerde encoder, een geïntegreerde mechanische rem en diverse flensmontagemogelijkheden voor directe installatie in de reductor. NORD biedt voor de individuele klant ook optimaal afgestemde aandrijfsystemen op maat, gebaseerd op een uitgebreid modulair productassortiment, inclusief elektromotoren, reductoren en frequentieomvormers. Deze zorgen voor een hogere bedrijfsefficiëntie en lagere Total Costs of Ownership (TCO).