Nieuws –

NORD maakt systeemontwerp met decentrale en modulaire aandrijfelektronica nog eenvoudiger

Met zijn modulaire systeem van geïntegreerde, decentrale aandrijfelektronica en efficiënte motoren biedt NORD DRIVESYSTEMS meer ontwerpvrijheid in de installatietechniek. Het systeem is gebaseerd op de NORDAC LINK en NORDAC ON frequentieomvormers, die nu identieke communicatie- en veiligheidsfuncties hebben, waardoor ze zeer veelzijdig zijn.

Bargteheide, 2026-03-05

De intralogistiek van e-commercebedrijven, pakketdistributiecentra of luchthavens profiteert van ruimtebesparende, gedecentraliseerde aandrijfoplossingen. Planners stuiten echter vaak op uitdagingen bij het ontwerpen van hun systemen: als frequentieomvormers voor wandmontage of motormontage verschillende veiligheids- en communicatie-eigenschappen hebben, zijn extra installaties nodig. Met het nieuwe modulaire systeem biedt NORD gebruikers geïntegreerde decentrale aandrijfelektronica.

Uitgebreide communicatie- en veiligheidsfuncties

Het modulaire systeem bestaat in de kern uit de asynchrone IE3- en synchrone IE5+ motoren van NORD en twee decentrale frequentieomvormers: de NORDAC ON in het vermogens van 0,37 tot 3,7 kW voor wand- en motormontage, en de NORDAC LINK voor vermogens van 0,37 tot 7,5 kW voor wandmontage. Beide hebben identieke communicatie- en veiligheidsfuncties die door NORD zijn uitgebreid.

Naadloze integratie in fail-safe toepassingen

De frequentieomvormers zijn voorzien van ingebouwd Ethernet en zijn compatibel met PROFINET en EtherCAT. Zowel NORDAC ON als NORDAC LINK kunnen naadloos worden geïntegreerd in een fail-safe toepassing via PROFIsafe of FSoE. Een uitgebreid pakket aan veiligheidsfuncties is reeds geïntegreerd. STO en SS1-t (elk conform SIL3 / PLe) en SS1-r, SLS, SMS en SSM (elk conform SIL 2 / PLd) hebben geen encoder. Dankzij veilige in- en uitgangen kunnen fail-safe componenten als noodstopknoppen of fotocellen direct worden aangesloten.

Encoderloze aansturing van dynamische toepassingen

Ook voor dynamische toepassingen maken NORDAC ON en NORDAC LINK encoderloze aansturing van de zeer efficiënte IE5+ synchrone motoren mogelijk. De CFC open-loop injectiemethode maakt een start met 150% overbelasting mogelijk en realiseert dynamischere acceleraties door korte aanlooptijden. De methode behaalt een hoge energie-efficiëntie, met name bij gedeeltelijke belasting. Omdat er geen encoder nodig is, verlaagt de CFC open-loop injectieregeling de materiaal- en installatiekosten.

Slank systeemontwerp met minder bekabeling

Het nieuwe modulaire systeem biedt gebruikers meer flexibiliteit in systeemontwerp. Met de consistente functionaliteit kunnen ze eenvoudig kiezen tussen motor- of wandgemonteerde frequentieomvormers. De geïntegreerde functies verminderen bovendien de bekabeling, waardoor installatie en onderhoud worden vereenvoudigd. Kortom, NORD zorgt zo voor minder complexe, slanke architecturen met een uitgebreid prestatiebereik.

Meer over het modulaire systeem !