Nieuws –

MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD: maatstaf voor zware toepassingen

Industriële reductoren moeten uiterst robuust zijn. Ze doen hun werk meestal in veeleisende omstandigheden, zoals in de zware of proces-industrie, in havens, gemalen, sluizen of afvalwaterzuiveringen. Ze moeten het altijd doen. Containerkranen, transportbanden in steengroeven of vergisters in biogasinstallaties mogen niet stil komen staan. De MAXXDRIVE industriële reductoren van NORD zijn een maatstaf voor zware toepassingen. Ze zijn niet alleen uiterst robuust, maar kunnen ook volledig worden afgestemd op de toepassing van de klant.

Bargteheide, 2026-07-21

NORD heeft zijn portfolio MAXXDRIVE industriële reductoren voor zware toepassingen gelanceerd in 2009. Sindsdien is de serie een groot succes. De MAXXDRIVE®-serie biedt koppels van 6.800 tot 282.000 Nm. De componenten zijn verkrijgbaar als haakse reductoren met vermogens 1,5 tot 2.150 kW en als parallelle reductoren met vermogens van 1,5 tot 6.000 kW. Door hun ontwerp en veelzijdige toepasbaarheid functioneren ze betrouwbaar in veeleisende toepassingen zonder ongewenste stilstanden.

Robuust ontwerp vermindert slijtage

De industriële reductoren van NORD zijn voorzien van UNICASE-behuizingen uit één stuk die bestand zijn tegen hoge radiale en axiale belastingen. Ze worden in één stap vervaardigd, waardoor alle lagerzittingen exact op elkaar aansluiten. Dit vermindert de kans op storingen en verlengt de levensduur van de reductor. De behuizingen bieden ruimte aan grote rollagers, waardoor wrijving en materiaalslijtage tot een minimum worden beperkt. In combinatie met geharde tandwielen die nauwkeurig zijn uitgelijnd met de assen, zorgt het ontwerp voor een stille werking met weinig trillingen. Hierdoor blijven de MAXXDRIVE® industriële reductoren duurzaam, zelfs bij continu gebruik met zware lasten.

Hoge beschikbaarheid door afstemming op toepassing

Met een hoge mate van configureerbaarheid zorgt oplossingsaanbieder NORD ervoor dat de industriële tandwielkasten precies kunnen worden afgestemd op uw toepassingsvereisten. Dit zorgt voor een optimale werking met efficiëntie, minimale slijtage en daardoor een lange levensduur. MAXXDRIVE® bestaat uit vier productseries, de XD , XJ , XT und XC , die \ijn afgesemd op eisen van diverse zware toepassingen. De compacte MAXXDRIVE XC reduceert de hefboomwerking in meng- en roerwerktoepassingen. Door de grotere hartafstand biedt de MAXXDRIVE XD in kranen en hijsinstallaties voldoende ruimte om de kabeltrommel en motor aan dezelfde kant van de reductor te monteren. Met een J-vormige asconstructie biedt de MAXXDRIVE XJ een extra ingaande aspositie voor krappe installatieruimtes, bijvoorbeeld in de onderstellen van kranen. Een thermisch geoptimaliseerd ontwerp maakt de MAXXDRIVE XT de eerste keuze voor transportbanden, omdat er geen externe koeling nodig is.

Talrijke functies en opties van het modulaire productsysteem

Elke industriële reductor beschikt over diverse installatieposities en montageoppervlakken, waardoor nauwkeurige toepassing in verschillende aandrijfsystemen mogelijk is. De modulaire producten van NORD bieden bovendien talrijke functies en opties om de gewenste functionaliteit compleet te maken. Denk hierbij aan versterkte lagers voor verhoogde radiale belastingen, trommelkoppelingen voor het compenseren van uitlijningsfouten en remmen voor gecontroleerde bewegingen. Hierdoor hebben gebruikers de mogelijkheid om de complete zware aandrijfoplossing bij NORD als totaalleverancier aan te schaffen.

Internationaal netwerk voor wereldwijde service

NORD biedt service en advies op maat in tal van industriële sectoren. Gebruikers profiteren van de projectervaring van NORD in meer dan 100 sectoren. Met een internationaal netwerk dat meer dan 80 landen omvat, garandeert NORD korte levertijden voor standaard- en maatwerkoplossingen en technische ondersteuning wereldwijd.