Nieuws –
NORDAC PRO SK 500P: alleskunner voor uiteenlopende aandrijftoepassingen
Door de veelzijdige interfaces kan de NORDAC <i>PRO</i>-frequentieomvormer eenvoudig in automatiseringsomgevingen worden geïntegreerd. Als centrale schakel tussen de besturing en de asbeweging zorgt deze voor een optimale aansturing van de aandrijving en randapparatuur.
Bargteheide, 2026-09-29
Nauwkeurige motorregeling voor asynchroon- en synchroonmotoren – met of zonder encoderterugkoppeling – staat garant voor een hoog overbelastingsvermogen tot 200%, een stabiel, lastonafhankelijk toerental en dynamisch starten en stoppen - dit zijn de kenmerken waarmee de NORDAC PRO SK 500P -frequentieregelaar voor schakelkastmontage van NORD zich onderscheidt.
Met de geïntegreerde POSICON-functie kunnen bewegingen naar diverse absolute posities of incrementele verplaatsingen langs assen met een eindeloze loop worden uitgevoerd. Bewegingen van meerdere aandrijvingen die langs dezelfde as zijn gesynchroniseerd, kunnen eenvoudig worden gerealiseerd met behulp van geïntegreerde functies. Ook is het mogelijk om de sequentiële aansturing van meerdere assen, inclusief encoderanalyse (bijvoorbeeld in magazijnsystemen) in te stellen.
Eén omvormerserie als standaard
Door deze eigenschappen is de NORDAC PRO SK 500P geschikt als besturingscentrale voor een breed scala aan toepassingen: van hijsinstallaties (dankzij overbelastbaarheid tot 200%) en pompen (dankzij PI-regeling) tot dynamische toepassingen (dankzij encoderloze CFC-regeling). Hierdoor kan de NORDAC PRO SK 500P -omvormer fungeren als standaard in de schakelkast, wat inkoop, voorraadbeheer en het aanhouden van reserveonderdelen eenvoudiger maakt.
In een handomdraai klaar voor gebruik
Bij deze frequentieregelaar voor schakelkastmontage legt NORD de nadruk op eenvoudige systeemintegratie. Via de multiprotocol-Ethernetinterface kunnen vier Industrial Ethernet-protocollen – PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT en POWERLINK – eenvoudig via parameterinstellingen worden geselecteerd. De geïntegreerde PLC fungeert als 'soft-PLC' en neemt aandrijfgerelateerde functies voor rekening. Binnen een automatiseringsarchitectuur kan de NORDAC PRO SK 500P daardoor specifieke taken uitvoeren, waardoor de hoofd-PLC wordt ontlast of kleinere PLC's overbodig worden. Als standalone-apparaat maakt de regelaar een overkoepelende besturingseenheid in individuele machines overbodig. Al met al versnelt dit de inbedrijfstelling van machines en installaties en vermindert het de inspanningen op het gebied van bedrading, installatie en onderhoud.
Meer ruimte in de schakelkast
Door hun compacte ontwerp besparen de frequentieomvormers – in alle vermogensklassen van 0,25 kW tot 160 kW – aanzienlijk veel ruimte in de schakelkast. De NORDAC PRO SK 500P is verkrijgbaar in een compact 'boekformaat' tot een vermogen van 22 kW. Afhankelijk van de systeemarchitectuur maken de geïntegreerde functies bovendien extra ruimte in de schakelkast, extra schakelkasten of zelfs een bovenliggende PLC overbodig.
Schaalbaar voor uiteenlopende toepassingen
De NORDAC PRO-familie omvat drie configuratiepakketten die gebruikers kunnen afstemmen op de eisen van de betreffende toepassing. NORD biedt de NORDAC PRO aan als machine-omvormer voor standaardtoepassingen of als applicatie-omvormer in twee varianten voor netwerkgekoppelde aandrijftoepassingen.
Meer informatie over de
NORDAC PRO SK 500P.