Nieuws –

NORDAC-frequentieomvormers met geïntegreerde AS-interface – ideaal voor retrofitting en vervanging

Met de decentrale NORDAC LINK en NORDAC FLEX frequentieomvormers van NORD DRIVESYSTEMS krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun bestaande ASi-systeem uit te rusten met de nieuwste technologie. Dit is met name voordelig wanneer een geïnstalleerd apparaat niet meer verkrijgbaar is of uit productie is genomen, of wanneer het opvolgende model niet compatibel is met de bestaande infrastructuur.

Hillegom / Zoersel, 2026-01-15

De flexibele aandrijftechnologie van NORD met geïntegreerde ASi maakt eenvoudige integratie in bestaande AS-Interface-systemen mogelijk. NORDAC LINK en NORDAC FLEX zijn bij uitstek geschikt voor retrofitting en installatie in bestaande ASi-systemen: de decentrale frequentieomvormers van NORD ondersteunen de AS-Interface-standaarden V2 en V3. Gestandaardiseerde stekkers en plug-and-play-functionaliteit zorgen voor snelle integratie, zelfs in bestaande systemen, zonder langdurige onderbrekingen van de bedrijfsvoering.

Gedecentraliseerde frequentieomvormers met geïntegreerde AS-interface

Frequentieomvormers van NORD kenmerken zich over het algemeen door een hoge compatibiliteit met alle systeemontwerpen en talrijke geïntegreerde functies, waardoor de integratie van extra componenten overbodig is. Daarnaast bieden de NORDAC LINK- en NORDAC FLEX-series de volgende kenmerken:

De NORDAC LINK, voor installatie dicht bij de motor, biedt vrije configuratie en volledige plug-in-functionaliteit voor vereenvoudigde installatie en onderhoud. Het vermogensbereik van de beschikbare versies (beschermingsklassen: IP55 en IP65) is 0,37 tot 7,5 kW.

De NORDAC FLEX wordt direct op de motor geïnstalleerd en beschikt over modulaire structuur en schaalbare functies. De versies bestrijken een vermogensbereik van 0,25 tot 22 kW en de beschikbare beschermingsklassen zijn IP55 en IP66.

Beide series zijn daarom uitermate geschikt voor de modernisering van bestaande AS-Interface-systemen of als standaardoplossing voor nieuwe projecten. Bovendien profiteren klanten van de expertise van de specialisten van NORD DRIVESYSTEMS, die klaarstaan ​​om u te adviseren bij het vinden van de juiste aandrijfoplossing.