AS-Interfacesystemen met NORD-aandrijfelektronica

Met NORD retrofits voor ASi-systemen realiseren

Komt het volgende probleem u bekend voor?

Bent u op zoek naar vervanging voor aandrijfelektronica die niet meer leverbaar is of wilt u een bestaand ASi-systeem moderniseren?

NORD biedt flexibel integreerbare aandrijfoplossingen die naadloos kunnen worden geïntegreerd in uw bestaande ASi-bussystemen - zowel als onderdeel van retrofit-projecten alsook tijdens het lopende bedrijfsproces.

De decentrale aandrijfelektronica NORDAC LINK en NORDAC FLEX biedt plug-and-play oplossingen die een snelle ingebruikname, hoge systeembeschikbaarheid en volledige compatibiliteit met bestaande installaties mogelijk maken. Op deze manier helpt NORD u om uw ASi-bussystemen efficiënt te moderniseren en toekomstbestendig te exploiteren.

Flyer downloaden

Voordelen van AS-Interfacesystemen

Installatiekosten en -inspanningen, de tijd voor ingebruikname en onderhoudskosten zijn vaak doorslaggevende factoren. Vooral bij decentrale aandrijfoplossingen en toepassingen met veel sensoren en actuatoren kan de bekabeling complex en foutgevoelig zijn.

AS-Interface (ASi) biedt hier een efficiënte oplossing: als intelligent veldbussysteem voor het onderste veldniveau vereenvoudigt het de aansluiting van sensoren en actuatoren aanzienlijk. Gegevens en stroom worden samen verzonden via een profielkabel met twee aders, waardoor er aanzienlijk minder bekabeling nodig is. Apparaten die weinig energie nodig hebben, kunnen rechtstreeks van stroom worden voorzien.

Door de eenvoudige topologie van het systeem kunnen componenten flexibel worden geïntegreerd en uitgebreid, waardoor ASi-retrofitting en ASi-upgrades eenvoudig zijn. De automatische adressering en diagnosefuncties maken ook de ingebruikname en het lopende proces eenvoudiger. AS-Interfacesystemen reduceren het tijdbeslag en de materiaalkosten en minimaliseren het aantal potentiële foutbronnen - vooral bij decentrale aandrijfoplossingen.

ASi-toepassingen betrouwbaar integreren met NORD

Systeemintegratie is bijzonder eenvoudig met de aandrijftechniek van NORD. NORDAC LINK en NORDAC FLEX kunnen flexibel worden ingezet als frequentieomvomers met ASi ‘on-board’. De NORDAC LINK-motorstarter met ASi on-board kan ook naadloos worden geïntegreerd in bestaande systemen - dankzij de ondersteuning voor ASi V2.0 en ASi V3.0. Als plug-and-play-oplossingen zijn ze perfect voor een ASi-retrofit in bestaande systemen - zelfs tijdens het lopende bedrijfsproces.

Uw voordelen van een retrofit met elektronische aandrijftechniek van NORD

  • Wereldwijde beschikbaarheid en support
  • Wereldwijde expertise in de sectoren Airport en Warehouse
  • Gestandaardiseerde plug-and-play-oplossingen
  • Advies en ondersteuning bij projectplanning
  • Mogelijkheid tot individuele configuratie en functionele uitbreiding
  • Decentrale aandrijfelektronica tot 22 kW
  • Ondersteunt de AS-Interface-standaard V2.0 en V3.0
  • Eenvoudig achteraf toe te voegen aan bestaande systemen

Elektronische aandrijftechniek van NORD met ASi interface on-board

NORDAC LINK SK 155E -
Motorstarter

  • Wandmontage
  • Gestandaardiseerde stekkerverbindingen
  • Vrij configureerbaar
  • Modulair ontwerp
  • Vermogensbereik: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
Frequentieomvormer

  • Wandmontage
  • Gestandaardiseerde stekkerverbindingen
  • Vrij configureerbaar
  • Modulair ontwerp
  • Vermogensbereik: 0,37 –7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
Frequentieomvormer

  • Motor- en wandmontage
  • Directe bedrading of gestandaardiseerde stekkerverbindingen
  • Functionele aanpassingen
  • Zeer compact, ruimtebesparend ontwerp
  • Vermogensbereik: 0,25 – 22 kW

Slave-profielen in één oogopslag

In de aandrijfelektronica van NORD zijn verschillende ASi Slave-profielen geïntegreerd, die een snelle en compatibele integratie in bestaande ASi-systemen mogelijk maken. Het volgende overzicht toont de belangrijkste technische aspecten van de ondersteunde versies V3.0 en V2.0 - overzichtelijk samengevat voor uw planning en systeemintegratie.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Slaveprofiel S − 7.A S − 7.0
I/O-code 7 7
ID-code A 0
Ext. ID-code 1/2 7 F
Adres 1A − 31A en 1B − 31B
(toestand bij levering: 0A)
1 − 31
(toestand bij levering: 0)
Cyclustijd Slave → Master ≤ 10 ms
Master → Slave ≤ 21 ms
≤ 5ms
Aantal gebruiksdata (BUS-I/O) 4I / 40 4I / 40

Uw oplossing voor retrofitprojecten

Of het nu gaat om retrofitting of systeemuitbreiding - onze decentrale frequentieomvormers en motorstarters met ASi-interface bieden flexibele opties voor bestaande systemen.

U vindt alle informatie in compacte vorm in onze flyer.

Nu gratis downloaden

Neem contact op met onze branche-experts

Met de NORDAC LINK en NORDAC FLEX frequentieomvormers biedt NORD ASi-apparaten met bewezen functionaliteit en eenvoudige integratie aan. Perfect geschikt voor het moderniseren van bestaande systemen of als standaardoplossing voor nieuwe projecten. We helpen u graag bij het vinden van de juiste aandrijfoplossing. Neem contact met ons op.

NORD Services

Ontwerp en engineering

Aandrijvingsontwerp makkelijk gemaakt
Met de uitgebreide productoplossingen van ons NORD modulaire systeem kunnen bijna alle toepassingen van onze klanten worden gerealiseerd. Teveel keuze kan echter ook een stortvloed aan informatie worden. Of het nu gaat om digitale Self Service of persoonlijk advies: We ondersteunen u bij de keuze van de aandrijving en laten u zien hoe u gericht het best mogelijke aandrijfsysteem voor uzelf kunt vinden.

Modernisering en uitbreiding

De nieuwste stand van de techniek
De modernisering van de aandrijving is een upgrade naar nieuwere technologie om de efficiëntie te verhogen en hiermee de CO₂-voetafdruk te verkleinen. Profiteer van de technologische vooruitgang en breng uw aandrijftechniek op de nieuwste stand! Met NORD heeft u een competente en ervaren partner aan uw zijde die weet wat belangrijk is.

NORD ECO-service

Ontdek uw besparingspotentieel
De NORD ECO-Box biedtt u een gedetailleerd inzicht in het verbruik van uw systeem en identificeert aan de hand van analyses van de resultaten manieren om uw energiebehoefte te reduceren.