ShowFab

Licht, camera, actie!

De show gaat door, en met de hulp van ShowFab en NORD DRIVESYSTEMS is dat daadwerkelijk het geval: op tijd, binnen budget en zonder verrassingen.

Focus op de klant

Tenzij je voor een productiemaatschappij of zender werkt, heb je waarschijnlijk nog nooit van ShowFab gehoord. Maar zonder de inspanningen van Drew Farrow en het team van ShowFab zouden veel bekende Broadway-shows, nieuwsprogramma's en uitzendingen van sportevenementen niet mogelijk zijn. Dat komt omdat er dan geen kleurrijke achterronden zijn, geen flitsende displays en geen lichten of camera's die in alle stilte bovenaan bewegen.

De reden dat ze zo stil zijn? NORD DRIVESYSTEMS, wiens motorreductoren de enorme installaties van onder andere de Today Show, Fox News, Fox Sports, NFL Network en NewsNation bewegen. "Noem een live uitzending, of het nu een show, nieuws- of sportuitzending is, en de kans is groot dat wij op een bepaald moment de technische installaties hebben gemaakt," zegt Farrow.

<br><br><br><br><br>

Een groot FAB-folio

ShowFab in Fairfield, New Jersey, omschrijft zich als een maatwerkproducent voor creatieve markten. Dat is een understatement. Opgericht in 1986, bedient het bedrijf sectoren als hierboven vermeld, maar levert het ook een grote variëteit aan constructies en installaties aan musea, winkels en openbare gebouwen.

Hiertoe behoren onder andere de Angry Birds "Not So Mini Golf"-baan in de American Dream megamall in Rutherford, NJ, de Cornelia Parker PsychoBarn in Londen, productpresentaties voor Louis Vuitton, Sonos and Saks 5th Ave, en het JetBlue kindercentrum op JFK Airport, dat zeer wordt gewaardeerd door ouders die op reis zijn met kinderen.

Maar er is meer. ShowFab heeft meer dan 100 ervaren technici en projectmanagers in dienst, waarvan Farrow, een senior technicus, er één is. Het bedrijf nam onlangs een bijna 10.000 vierkante meter groot productiegebouw in gebruik, dat plaats biedt aan computergestuurde omzetters, snij- en plotapparatuur, en kreeg hiervoor een speciale erkenning voor zijn inspanningen op het gebied van milieu.

Het bedrijf bouwt sterk op zijn medewerkers. "Onze medewerkers zijn georganiseerd in een vakbond en we zijn onderdeel van het Internationaal Verbond van Theater- en Toneelmedewerkers".

<br><br><br>

Een langdurige relatie

Gezien de uitgebreide lijst met gerenommeerde klanten is het van cruciaal belang dat ShowFab voor de productie alleen de beste materialen en onderdelen gebruikt. Dat verklaart waarom NORD DRIVESYSTEMS al net zo lang voorkeursleverancier is als Farrow bij het bedrijf werkt – inmiddels al 17 jaar. ""Zelfs toen ik aan het afstuderen was aan de toenmalige Yale School of Drama, werd NORD al genoemd als een van de bedrijven waarmee we zouden samenwerken zodra we aan de slag zouden gaan"", vertelt Farrow.

Een voorbeeld hiervan is een recent project met een bekende sportzender. Toen gevraagd werd om een uitzendcabine en verlichtingssystemen te ontwerpen, te construeren en te installeren voor de nieuwe locatie van de klant in Californië, wendde ShowFab zich tot NORD voor de aanschaf van de remmotoren die nodig waren voor de aandrijving van de metalen constructies.

In samenwerking met Adam Reynolds, District Sales Manager van NORD Gear Corporation, kwam Farrow tot de conclusie dat een reeks SK9042.1 BLOCK-kegeltandwielmotorreductoren van 20 kW - elk aan een speciaal vervaardigde kabeltrommel bevestigd - zonder problemen in staat zijn om de halve ton zware traversen op te tillen en tegelijkertijd voldoen aan de strenge versnellings- en remspecificaties van de klant. Omdat veiligheid cruciaal is wanneer artiesten en technici zich onder de constructie bevinden, zijn de motoren elk uitgerust met secundaire remunits.

Geen risico's nemen

Gezien de uitgebreide lijst met gerenommeerde klanten is het van cruciaal belang dat ShowFab voor de productie alleen de beste materialen en onderdelen gebruikt. Dat verklaart waarom NORD DRIVESYSTEMS al net zo lang voorkeursleverancier is als Farrow bij het bedrijf werkt – inmiddels al 17 jaar. "Zelfs toen ik aan het afstuderen was aan de toenmalige Yale School of Drama, werd NORD al genoemd als een van de bedrijven waarmee we zouden samenwerken zodra we aan de slag zouden gaan", vertelt Farrow.

Een voorbeeld hiervan is een recent project met een bekende sportzender. Toen gevraagd werd om een uitzendcabine en verlichtingssystemen te ontwerpen, te construeren en te installeren voor de nieuwe locatie van de klant in Californië, wendde ShowFab zich tot NORD voor de aanschaf van de remmotoren die nodig waren voor de aandrijving van de metalen constructies.

In samenwerking met Adam Reynolds, District Sales Manager van NORD Gear Corporation, kwam Farrow tot de conclusie dat een reeks SK9042.1 BLOCK-kegeltandwielmotorreductoren van 20 kW - elk aan een speciaal vervaardigde kabeltrommel bevestigd - zonder problemen in staat zijn om de halve ton zware traversen op te tillen en tegelijkertijd voldoen aan de strenge versnellings- en remspecificaties van de klant. Omdat veiligheid cruciaal is wanneer artiesten en technici zich onder de constructie bevinden, zijn de motoren elk uitgerust met secundaire remunits.

Geen risico's nemen

"Al met al gaat het hier niet om grote belastingen en de motorreductoren van NORD hebben standaard zelfschakelende remmen, maar voor het geval er problemen optreden, spelen we bij al onze machines op veilig", vertelt Farrow. "We zorgen ervoor dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om de veiligheid van de installatie te waarborgen."

Bovendien wilden ze hun uitvoering toekomstbestendig maken. Eisen kunnen in de loop van de tijd veranderen, merkt Farrow op, en bij klanten ontstaat vaak de wens voor 'groter, sneller, verder' lang nadat de installatie is voltooid. Om zichzelf niet te beperken, hebben hij en de andere teamleden van het project nauw samengewerkt met het ingenieursteam van NORD, om ervoor te zorgen dat de apparatuur de taak ruimschoots aankan – voor het geval de klant over vijf jaar meer van het systeem verlangt.

Een ander punt waarmee rekening moest worden gehouden is het gevaar van aardbevingen - iets waar iedereen die in Californië woont wel mee bekend is. "Daar hoeven we ons hier aan de oostkust niet veel zorgen over te maken, maar in Californië is dat natuurlijk belangrijk", aldus Farrow. ""Daarom hebben we maandenlang overlegd met de lokale bouwautoriteiten, de ontwerpen geoptimaliseerd en details aangepast om aan de aardbevingsvoorschriften te voldoen. Niemand wil een storing meemaken als er een zware aardbeving plaatsvindt."

NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor

Co-axiale tandwielreductor in hygiënisch ontwerp

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Wash-down'-compatibel, uit te rusten met NXD tupH® voor foodgrade oppervlakveredeling
  • Laag gewicht door aluminium behuizing
  • Lage geluidsontwikkeling door zeer rustige loop

Standaard asynchroonmotor

Asynchroonmotor

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Beschermingsklasse: vrij te kiezen en daarmee individueel aanpasbaar
  • Wereldwijde toelatingen en afname
  • Rendementklassen IE1 - IE4
  • Flexibel aanpasbaar door verschillende motoropties

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25 – 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wand- en motormontage
  • Economische dimensionering met functionele basisuitrusting
  • Neemt door compact formaat weinig ruimte in