Comeco
Nauwkeuriger buigen met één druk op de knop
Door de intelligente aandrijfoplossing van NORD worden de buigmachines van Comeco iets bijzonders.
Wanneer betonstaal in vorm moet worden gebracht, gebeurt dat meestal direct op de bouwplaats. Dan is het prettig als de buigmachine compact, stil en eenvoudig is te bedienen. Comeco heeft hiervoor het hydraulische systeem vervangen door een elektrische aandrijfoplossing met geïntegreerde PLC van NORD DRIVESYSTEMS. De Zweedse machinebouwer heeft net zijn tweede machinelijn hiermee uitgerust. De volgende is bovendien al in ontwikkeling.
Fredric Hallberg laat zien wat zijn machine kan. Hij legt 32 mm dikke wapeningsstaven tussen de twee staafgeleiders op de draaitafel en start de motor. Met een zacht gezoem draait de plaat zich en buigt de stijve staaf alsof die van klei is. Hallberg heeft de vorm waarin het betonstaal moet worden gebracht vooraf met een paar toetsen op het bedieningspaneel ingevoerd.
Van toevallige vondst naar oplossingspartner
Hallberg is eigenaar en directeur van het Zweedse machinebouwbedrijf Comeco. Wat hij hier demonstreert, gebeurt doorgaans direct op de bouwplaats: voordat van staven matten of wapeningkorven kunnen worden gemaakt, moeten de staven in de juiste vorm worden gebogen. Die vorm verschilt van bouwproject tot bouwproject. Daarom worden de staven meestal gebogen op mobiele, handmatig bediende beugelbuigmachines zoals de machines die Comeco produceert.
Comeco is een klein bedrijf in het Zweedse Enköping, vlakbij Stockholm en Uppsala. De machinebouwer begon in 1991 met de productie van warmtestralers voor de bouwindustrie. In 2009 zijn snij- en buigmachines voor betonstaal aan het assortiment toegevoegd. 80 procent van de afnemers zijn verhuurbedrijven van bouwmachines. Hieruit wordt duidelijk: de machines moeten idealiter compact, licht transporteerbaar en eenvoudig te bedienen zijn voor afwisselende gebruikers, eigenschappen die Hallberg wilde verbeteren bij zijn hydraulische machines.
"Rond 2015 wilden we onze machines verder ontwikkelen, zodat ze onderhoudsvriendelijker, veiliger en stiller zouden worden", legt hij uit. "Toevallig ontdekten we toen een oudere machine bij ons waarbij een typeplaatje van NORD op de aandrijving zat." Zo ontstond het contact met de aandrijfspecialist en Hallberg besloot om in de volgende Comeco-machine de hydraulica te vervangen door een elektrisch aandrijfsysteem van NORD. Na een eerste buigmachine voor betonstaal van 16 mm doorsnede ontwikkelde Comeco ook machines voor 20 en 25 mm wapeningsstaven. Onlangs werd de machine voor 32 mm staven geproduceerd, die Hallberg demonstreerde.
Teruggebracht tot de essentie
Bij beugelbuigmachines zijn twee waarden doorslaggevend: aan de ene kant is dat de hoek waarin het betonstaal moet worden gebogen, aan de andere kant de snelheid van de motor, die de kracht bepaalt. "De oude hydraulische oplossing was erg mechanisch", herinnert Jonas Bergvall van het NORD-verkoopteam in Zweden zich. "De buigmachine wordt met behulp van stelschroeven ingesteld. Je moest altijd eerst een testbuiging doen om te kijken of de hoek klopte." Bovendien was de elektrische installatie van het hydraulische concept erg complex, waardoor onderhoud tijdrovend was en slechts door een paar medewerkers kon worden uitgevoerd. Daarbovenop kwamen de grote afmetingen en het hoge geluidsniveau.
De NORD-oplossing brengt alles terug tot de essentie. Deze oplossing bestaat uit een 3-traps 2,2 kW-BLOCK vlakke tandwielmotorreductor met encoder. Door de compacte constructie is deze oplossing uiterst geschikt voor ruimtebesparende inbouw. Het "Blockgehäuse"-principe staat garant voor lange levensduur en weinig onderhoud. Ondanks het compacte formaat levert de motor in deze maatvoering tot 3.500 Nm koppel. Op de motorreductor is een frequentieomvormer NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E van 2,2 kW gemonteerd, die via de parameterbox wordt bediend en een uitgebreid veiligheidspakket biedt. Het is de meest flexibele frequentieomvormer in het NORD assortiment, die vanwege de schaalbare functionaliteit en modulaire opbouw aan elke toepassing kan worden aangepast. In plaats van een ingewikkelde bekabeling voor de hydraulische regeling, volstaat een stroomaansluiting voor de elektronische aandrijving. Alle functies worden aangestuurd door de geïntegreerde PLC van de NORDAC FLEX, een vereiste van klant Comeco.
Overtuigd door de gebruikersvriendelijkheid
De aandrijfoplossing wist te overtuigen door zijn gebruiksvriendelijkheid. Via het display kan de gebruiker de snelheid, hoek en bedrijfsmodus met behulp van pijltjestoetsen instellen, door menu’s navigeren is niet nodig. De geïntegreerde PLC geeft de gewenste hoek door aan de motor, waarvan de instelling via de encoder wordt bewaakt, evenals de overbrenging naar de reductor. Zodra het buigen begint, beweegt de motorreductor de draaitafel volgens de ingestelde waarden, zodat de staafgeleiders de betonstaaf in de gewenste vorm buigen. Via voorgeprogrammeerde regelaars kunnen er zes verschillende buiginstellingen worden gekozen en in de PLC worden opgeslagen, zodat meerdere staven achter elkaar kunnen worden verwerkt. Op het display kunnen ook individuele specificaties worden ingesteld.
"We hebben er intensief aan gewerkt om het systeem zo eenvoudig mogelijk te maken", zegt Bergvall van NORD. De parameterbox heeft het vroegere aantal schakelaars tot een minimum beperkt, zodat de machine met slechts enkele toetsen kan worden bediend. Hoe die toetsen worden toegewezen en wat het display toont, wordt door NORD naar wens van de klant geprogrammeerd. "Het aantal digitale ingangen in de frequentieomvormer is beperkt", legt Bergvall uit. "We hebben hier een uitgebreide programmering uitgevoerd en kunnen nu dezelfde functionaliteit leveren met minder bezette digitale ingangen."
Complete aandrijfoplossingen via één aanspreekpunt
Comeco vertrouwt op NORD als systeemleverancier en betrekt van hen de complete aandrijfoplossing van één aanspreekpunt. Dat heeft de montagetijd voor de buigmachines bijna gehalveerd. De aandrijfoplossing bleek voor Comeco een succesfactor. "Wij zijn momenteel de enige producent van dit type machine. We bevinden ons in een kleine niche", zegt Fredric Hallberg. En die wil Comeco verder uitbouwen. Op dit moment verkoopt het bedrijf de buigmachines vooral in Zweden, Noorwegen en Finland. Hallbergs doel is om ze ook in de rest van Europa op de markt te brengen.
Die weg wil hij samen met NORD blijven bewandelen. "NORD speelt snel in op onze behoeften en ontwikkelt de aandrijvingen die wij nodig hebben", zegt hij. "De samenwerking tot nu toe was uitstekend en wordt voortgezet." Met de schaalbare PLC zal binnenkort een buigmachine voor nog dikkere betonstaven op de markt komen. Die kan dan staven van 40 mm doorsnede buigen. Daarnaast wil Hallberg ook NORD-oplossingen in zijn snijmachines voor betonstaal integreren."