MOPOS

Aandrijvingen van de laatste generatie voor keermachines in mouterij

Hop en mout - Lekker koud bier is bijna onmisbaar bij een gezellig rondje. De smaak van het bier wordt bepaald door het toegevoegde mout. Bijna ontelbare smaaknuances ontstaan in een complex productieproces, waarvoor machines bijna ononderbroken in bedrijf zijn. Een van de belangrijkste fabrikanten van Tsjechië is Moravske potravinarske strojirny, kortweg MOPOS geheten.

MOPOS

Focus op de klant

Moravske potravinarske strojirny, kortweg MOPOS, is een toonaangevende machinebouwer in Europa. In de voedingsmiddelenindustrie wordt het Tsjechische bedrijf gezien als een trendsetter voor state-of-the-art productielijnen en complete fabrieksinstallaties, vooral voor mout- en bakkerijbedrijven. Op dit moment genereren meer dan 120 medewerkers een jaarlijkse omzet van meer dan 7 miljoen euro.

Focus op het project
In overeenstemming met de bijzondere productie-omgeving, rustte MOPOS de acht keermachines in deze moutinstallatie uit met 112 vlakke tandwielreductoren met gladde motoren en acht state-of-the-art aandrijfeenheden. Alle gebruikte componenten zijn zeer goed beschermd tegen corrosie; frequentie-omvormers van de SK500E-serie maken motorsnelheden mogelijk die zijn afgestemd op de diverse fases van het moutproces.

Projecteisen

Hop en mout. - Lekker koel bier is bijna onmisbaar bij een gezellig rondje. De smaak van het bier wordt bepaald door het toegevoegde mout. Bijna ontelbare smaaknuances ontstaan in een complex productieproces, waarvoor machines bijna ononderbroken in bedrijf zijn. Moravske potravinarske strojirny, kortweg MOPOS, is een van de belangrijkste fabrikanten in Tsjechië van moutinstallaties. Het bedrijf verving in 2015 bij een van zijn klanten de keerinstallatie voor mout en de bijbehorende aandrijvingen. Tijdens het productieproces bewegen de keerinstallaties het graan in enorme kuipen, de zogenaamde saladin-vaten.

Uithoudingsvermogen vereist. - Een ongestoord moutproces vereist aandrijftechniek met lange levensduur, want het mouten van graan duurt enkele dagen. De machines zijn gedurende enkele jaren in continubedrijf.

Productie stoom. - Om gerst te laten kiemen, wordt het eerst vochtig gemaakt. Vervolgens wordt het in diverse stappen gedroogd. Hierdoor ontstaat een productie-omgeving met een luchtvochtigheid van 100 procent. Voor dit gebruik op de grens van condensatie zijn de mechanische delen voorzien van een speciale bescherming tegen corrosie. Elektrische onderdelen zijn optimaal geïsoleerd.

Toepassingsoplossing

Waterproof installaties. - De keerinstallaties van de MOPOS mouterij zijn van telkens veertien vlakke tandwielreductoren voorzien. Voor ongestoord en langdurig betrouwbaar bedrijf, hebben deze reductoren een speciale oppervlakteveredeling. Deze toplaag beschermt het gladde oppervlak van machines tegen de omgevingsatmosfeer en de onder hoge druk opgespoten reinigingsmiddelen. Door het "washdown"-ontwerp lopen vloeistoffen snel en volledig weg. De aandrijvingen worden beschermd door een hoogwaardig laksysteem, dat bestand is tegen agressieve chemicaliën. Omdat de aandrijvingen verticaal zijn ingebouwd, wordt maar een klein deel blootgesteld aan water en reinigingsmiddelen.

De energiezuinige elektromotoren van NORD zijn volgens beschermingsklasse 66 ontwikkeld voor zeer hoge luchtvochtigheid: temperatuursensoren en klemmenkasten zijn met hars afgedicht en een vochtresistente isolatielak beschermt roteren en statoren.

Hou het koel! - De machine wordt aangedreven door een zeven meter brede en 7500 kg zware aandrijfeenheid met meertraps vlakke tandwielreductoren. Dit vereist een constante koeling. Vanwege de hoge en zure luchtvochtigheid en de gecontroleerde luchtstroom, zijn ventilatoren geen optie. In plaats hiervan verloopt de koeling van de aandrijvingen geheel via hun oppervlak.

NORDAC PRO - SK 500E - frequentieomvormer

Hoge functionaliteit, volledige performance

  • Vermogensbereik: 0,25 – 160 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Flexibel instelbaar door schaalbare Ethernet-interfaces
  • Schaalbare reeks functies met optionele plug-in modules
  • Diverse assen te gebruiken, bestuurbaar via multi-encoder interface

Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren

Reductormotor in slank ontwerp

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Slank ontwerp voor ruimtebesparende installatie
  • Wash-down'-compatibel, uit te rusten met NXD tupH® voor foodgrade oppervlakveredeling
  • Lage geluidsontwikkeling door zeer rustige loop

CS0020 - MOPOS_Mouterij-installaties


CS0020 - MOPOS_Mouterij-installaties
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6028 - Toepassingsbrochure A6028 - Aandrijfsystemen voor de drankenindustrie


A6028 - Toepassingsbrochure A6028 - Aandrijfsystemen voor de drankenindustrie
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Meer informatie vindt u hier: