Functionele veiligheid op een nieuw niveau

Functionele veiligheid voor elektronische aandrijfsystemen:
geïntegreerde bescherming voor mens en machine

Functionele veiligheid beschermt mensen, machines en het milieu tegen de gevolgen van technische storingen. Het zorgt ervoor dat systemen ook bij een fout betrouwbaar en gecontroleerd reageren – een vereiste die in veel sectoren wettelijk verplicht is.

Bij NORD spreken we PROFINET en EtherCAT – ook op het gebied van veiligheid. De frequentie-omvormers van NORD kunnen via PROFIsafe of FSoE worden geïntegreerd in veiligheidskritische toepassingen binnen een bestaand Industrial Ethernet-netwerk. Als alternatief is ook stand-alone gebruik mogelijk, bijvoorbeeld voor de realisatie van veiligheidskritische enkelassige toepassingen.

Resultaat: onze uitgebreide drive-based Functional Safety biedt u een flexibele installatie-opstelling zonder omvangrijke extra installaties.

Flyer Downloaden

Met NORD wordt functionele veiligheid naar een nieuw niveau getild

Door de uitgebreide functionele veiligheidsfuncties kan bijvoorbeeld de NORDAC ON nu volledig worden geïntegreerd in veeleisende toepassingen voor veiligheid en biedt dit klanten nieuwe mogelijkheden op het gebied van veilige aandrijftechniek. In combinatie met de beproefde NORD-motorreductoren ontstaat een krachtig, efficiënt en doorlopend veilig aandrijfsysteem, precies op maat gemaakt.

De veiligheidsfuncties STO en SS1-t (beide SIL 2, PL d) en SS1-r, SLS, SMS en SSM (beide SIL 2, PL d) kunnen zonder encoder en zonder extra bedrading worden gerealiseerd.

Met de drive-based Functional Safety van NORD realiseert u een flexibel installatieontwerp. Veel veiligheidsfuncties zijn direct in onze omvormers geïntegreerd, waardoor bijvoorbeeld de installatie van een extra encoder vaak niet meer nodig is. Onze oplossingen kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande veiligheidsscommunicaties via protocollen als PROFIsafe en FSoE.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Implementatie conform de wetgeving: eenvoudige realisatie van functionele veiligheid bij een beperkte installatie van omvormers.
  • Schaalbare installatiestructuur: duidelijke hiërarchieën en aanzienlijk vereenvoudigde bekabeling.
  • Safety-over-Ethernet: minder installatiewerk door geïntegreerde communicatie via standaard veiligheidsprotocollen.
  • Directe integratie: aansluiting van veiligheidsgerichte randapparatuur via veilige in- en uitgangen.
  • Toekomstbestendigheid: probleemloze integratie in bestaande netwerken.

Wat zijn de voordelen van functionele veiligheid?

Functionele veiligheid minimaliseert de risico's die verschillende machinefuncties met zich meebrengen voor mensen, de productie en de omgeving. Het zorgt ervoor dat de systeemfuncties te allen tijde gecontroleerd worden uitgevoerd en dat er bij fouten snel automatische tegenmaatregelen worden genomen.

Efficiënte communicatie via Safety-over-Ethernet

In de moderne aandrijftechniek is de communicatie tussen de frequentieomvormer en de aandrijving cruciaal. Door het gebruik van veilige, op Ethernet gebaseerde protocollen verloopt de data-uitwisseling foutloos en beveiligd tegen manipulatie in realtime.

Afhankelijk van de gebruikte besturing worden specifieke protocollen toegepast:

  • PROFIsafe (voor PROFInet)
  • FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • CIP Safety (voor EtherNet/IP)

Bij deze infrastructuur zijn door het gebruik van bestaande communicatiekanalen minder kabels nodig.

Welke veiligheidsfuncties zijn er?

Geïntegreerde veiligheidsfuncties voor elke toepassing: onze frequentieomvormers bieden een breed scala aan functies om risico's voor mens en productie te minimaliseren.

STO – Safe Torque Off

Veilig uitgeschakeld koppel

Onmiddellijke onderbreking van de stroomtoevoer naar de aandrijving. De motor genereert geen koppel meer en loopt ongecontroleerd uit. STO wordt vaak gecombineerd met SS1 of gebruikt als veilige herstartvergrendeling.

SS1-r – Safe Stop 1

Veilige stop 1

Gecontroleerde vertraging van de motor als onderdeel van de veiligheidsfunctie. Na stilstand wordt STO automatisch geactiveerd. Komt overeen met een stop van categorie 1.

SS1-r vindt plaats door middel van gecontroleerde vertraging.

SS1-t – Safe Stop 1

Veilige stop 1

Gecontroleerde vertraging van de motor als onderdeel van de veiligheidsfunctie. Na tot stilstand te zijn gekomen, wordt STO automatisch geactiveerd. Komt overeen met een stop van categorie 1.

SS1-t vindt plaats via tijdregeling.

SLS – Safe Limited Speed

Veilig begrensde snelheid

Bewaakt een veilig verlaagde snelheid, bijvoorbeeld tijdens de instelmodus. Bij overschrijding van de grenswaarde wordt de aandrijving veilig uitgeschakeld, meestal via SS1 gevolgd door uitschakeling van de stroomtoevoer.

SSM – Safe Speed Monitor

Veilige snelheidsbewaking

Levert een veilig signaal of het motortoerental onder een vastgestelde grenswaarde ligt.

SMS – Safe Maximum Speed

Veilig beperkte snelheid

Veilige bewaking van de snelheid, die een maximale waarde niet mag overschrijden. Stopt de aandrijving wanneer deze de maximale snelheid overschrijdt.

Ons Safety Integrity Level (SIL) en Performance Level (PL)

De betrouwbaarheid van onze systemen is gecertificeerd volgens internationale normen. De classificatie vindt plaats op basis van het potentiële risico volgens IEC 61508 (SIL) en EN ISO 13849-1 (PL).

NORD-FO met drive-based Functional Safety voldoet standaard aan SIL2 en aan de Performance Levels "d". Daarmee bieden wij oplossingen voor toepassingen met de hoogste veiligheidseisen.

Functionele veiligheid in NORD-producten

NORDAC ON

Geïntegreerde veiligheidsfuncties STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM zonder encoder

  • Decentrale frequentieomvormers voor motor-/wandmontage
  • Vermogensbereik: 0,37 – 3,7 kW
  • Safety-over-Ethernet: PROFIsafe/FSoE
  • 2 veilige digitale in-/uitgangen

NORDAC LINK

Geïntegreerde veiligheidsfuncties STO, SS1-t

  • Decentrale frequentieomvormers voor wandmontage
  • Vermogensbereik: 0,37 – 7,5 kW
  • vanaf eind 2026: SS1-r, SLS, SMS, SSM zonder encoder, Safety-over-Ethernet: (PROFIsafe/FSoE)
  • 2 veilige digitale in-/uitgangen

NORDAC PRO en FLEX

Andere productfamilies van NORD – zoals bijvoorbeeld NORDAC PRO en NORDAC FLEX – zijn standaard al uitgerust met de geïntegreerde veiligheidsfunctie STO (Safe Torque Off).

Veiligheid eenvoudig integreren

Met Safety-over-Ethernet minimaliseert u risico's en voldoet u efficiënt aan wettelijke vereisten. Alle details en voordelen vindt u beknopt in onze flyer.

Nu gratis downloaden

Individueel advies voor uw toepassing

Of het nu gaat om een nieuw ontwerp of de modernisering (retrofit) van bestaande installaties – wij ondersteunen u bij de normconforme implementatie van uw veiligheidsstrategie.

Laat u door ons applicatieteam adviseren over de optimale oplossing voor uw branche.

Aandrijfelektronica

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 

NORDCON

Met de NORDCON Windows-app en de NORDCON Mobile-app biedt NORD de juiste tools voor ingebruikname en optimalisatie van aandrijvingen. Beide bieden eenvoudige toegang tot de elektronische aandrijfsystemen, eenvoudig parameterbeheer en uitgebreide diagnostiek.

CFK open-loop-injectieregeling

Een innovatief proces maakt encoderloze besturing ook voor dynamische toepassingen mogelijk en overtuigt met hoge overbelastbaarheid en dynamiek. De CFC open-loop-injectieregeling is geschikt voor de aansturing van alle permanente-magneet-synchroonmotoren van NORD.