Bulkgoedverwerking
Aandrijfoplossingen voor de verwerking van bulkgoederen
In de bulkgoederensector is het gebruikelijk dat de omgevingsomstandigheden veeleisend zijn, zoals grote temperatuurschommelingen, abrasieve omgevingen en zware bedrijfsomstandigheden. De betrouwbaarheid en zuinigheid van NORD-oplossingen voor deze uitdagingen hebben zichzelf wereldwijd in de bulkgoederenindustrie bewezen. De basis wordt gevormd door de complete aandrijfoplossingen van NORD op basis van een modulair principe, bestaande uit frequentieomvormers, motoren, reductoren, koppelingen en remmen. Deze worden gecombineerd met oplossingen die individueel volgens de eisen van de klant worden ontworpen en ontwikkeld.
Voor de tussenopslag van bulkgoederen in magazijnen, silo's of bunkers, tot de volgende processtap, biedt NORD individueel op de klantenwens afgestemde aandrijfsystemen.
Het veilige en snelle laden en lossen van vrachtauto's, schepen en treinen met de meest uiteenlopende bulkgoederen gaat betrouwbaarder, preciezer en krachtiger met aandrijvingen van NORD.
NORD biedt de optimale aandrijfoplossingen voor het transporteren van de meest uiteenlopende materialen, tussen- en eindproducten. Precieze techniek en buitengewone prestaties zijn kenmerkend voor de aandrijvingen van NORD.
NORD biedt voor de precieze en dynamische bepaling van de toevoerhoeveelheden van bulkgoederen individueel geregelde aandrijfsystemen, waarmee de hoeveelheid materiaal intelligent kan worden aangepast.
Wereldwijde beurzen voor bulkgoedbehandeling: