Laden en lossen

Aandrijfoplossingen voor laden en lossen in de bulkgoederensector

Voor het wereldwijde transport van bulkgoederen moeten schepen, treinen en vrachtwagens worden geladen en gelost. Snel en veilig laden en lossen wordt bereikt met betrouwbare NORD-aandrijvingen. Wij bieden u alle aandrijvingen uit één hand (motorreductoren, industriële reductoren, planetaire reductoren), hoge systeembeschikbaarheid, optimaal op elkaar afgestemde componenten (reductor, motor, frequentieomvormer, remmen) en klantspecifieke engineering.

NORD DRIVESYSTEMS biedt complete aandrijfoplossingen uit één hand

MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 50 ‐ 2,000 HP
  • Koppel: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Nauwkeurig gemaakte eendelige behuizing, geschikt voor hoge belastingen
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale afstemming op uw toepassing
  • Geruisarme loop

MAXXDRIVE tandwielreductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 50 – 2,000 HP
  • Koppel: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Nauwkeurig gemaakte eendelige behuizing, geschikt voor hoge belastingen
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale afstemming op uw toepassing
  • Produceert nauwelijks geluid

Havenlogistiek WISCO

Onderhoudsarme ‘heavy duty‘-motorreductoren voor bulk handling

De staalreus WISCO exploiteert sinds 2012 een nieuwe grote overslaghaven voor ijzererts aan de Oost-Chinese Zee. De overslaginstallaties worden aangedreven door motorreductoren van NORD.

Verdere informatie vindt u hier: