Bakkerijproducten

Op maat gemaakte aandrijfoplossingen voor de bakkerij

Bakken vereist diverse onderling samenhangende, complexe processen en wordt daarom nog steeds sterk beïnvloed door het ambacht. NORD DRIVESYSTEMS biedt zijn klanten daarom individuele oplossingen voor zowel de artisanale bakkerij als de industriële productielijn. Speciaal voor de industriële bakkerij hebben wij oplossingen in ons portfolio, zoals versterkte aslagers voor mixeraandrijvingen of zeer dynamische en positionerende riemaandrijvingen. Daarnaast zijn onze aandrijvingen voor stoffige omgevingen ook leverbaar met explosiebeveiliging.

MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 50 ‐ 2,000 HP
  • Koppel: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Nauwkeurig gemaakte eendelige behuizing, geschikt voor hoge belastingen
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale afstemming op uw toepassing
  • Geruisarme loop

NORDAC PRO SK 500P frequentie-omvormer

Snelle communicatie - intelligent - voorbereid op de toekomst

  • Vermogen: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20

Arnreiter

Krachtige aandrijvingen in graanmolens

Explosieveilige aandrijvingen van NORD ondersteunen de verwerking van granen en zaden in de molens van Arnreiter Mühle GmbH. Ze drijven betrouwbaar in continubedrijf transport en distributiesystemen aan.

Zotter

Robuuste aandrijfsystemen tonen hun bitterzoete zijde

De aandrijvingen van NORD zorgen veilig en betrouwbaar voor het mengen, transporteren, vullen en meer in de chocoladeproductie van Zotter