Levensmiddelen

Betrouwbare en veilige aandrijfoplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie

In de voedingsmiddelenindustrie biedt NORD DRIVESYSTEMS een breed scala aan toepassingen met branchespecifieke, innovatieve aandrijfoplossingen.

Wij kennen uw bedrijf en begrijpen precies wat uw nodig heeft. Het liefst gaan wij een langdurige samenwerking aan met onze klanten en partners. U kunt erop vertrouwen dat wij er samen met u alles aan zullen doen om de goede reputatie van uw merk verder te versterken.

NORD DRIVESYSTEMS biedt:

  • uitgebreide applicatiekennis en technische ondersteuning
  • complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • wereldwijde vertegenwoordiging en dienstverlening
  • duizenden geïnstalleerde aandrijvingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • breed scala aan producten met hoge kwaliteitsnormen
  • hoge betrouwbaarheid, zuinigheid en levensduur
  • erkende productiekwaliteit in overeenstemming met internationale normen

Gladde motoren synchroon

Synchroonmotoren

  • Vermogen: 1.0 – 3.0 HP
  • Wereldwijde toelatingen en goedkeuringen
  • Efficiëntie-klasse IE4

MAXXDRIVE tandwielreductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 50 – 2,000 HP
  • Koppel: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Nauwkeurig gemaakte eendelige behuizing, geschikt voor hoge belastingen
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale afstemming op uw toepassing
  • Produceert nauwelijks geluid

NORDAC PRO SK 500P frequentie-omvormer

Snelle communicatie - intelligent - voorbereid op de toekomst

  • Vermogen: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20

Baader separatoren

Geavanceerde separatietechnologie: Betrouwbare aandrijvingen food industrie

De BAADER Gruppe ontwikkelt al meer dan 40 jaar separatoren voor de levensmiddelenindustrie. Het assortiment omvat onder andere scheidingsmachines waarvan de tandwielkettingen worden aangedreven door robuuste kegeltandwielmotorreductoren van NORD.

Ambit Projects

Flexibele aandrijfoplossingen voor de levensmiddelenindustrie

De Britse machinebouwer Ambit Projects voorziet zijn installaties voor het wassen van agrarische producten van aandrijfsystemen van NORD. De oppervlakteveredeling nsd tupH beschermt de behuizingen optimaal tegen corrosie.

Arnreiter

Krachtige aandrijvingen in graanmolens

Explosieveilige aandrijvingen van NORD ondersteunen de verwerking van granen en zaden in de molens van Arnreiter Mühle GmbH. Ze drijven betrouwbaar in continubedrijf transport en distributiesystemen aan.

Zotter

Robuuste aandrijfsystemen tonen hun bitterzoete zijde

De aandrijvingen van NORD zorgen veilig en betrouwbaar voor het mengen, transporteren, vullen en meer in de chocoladeproductie van Zotter

Treif levensmiddelenverwerking

Intelligent snijden

Treif Maschinenbau GmbH uit Oberlahr is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van machines en systemen voor het snijden van levensmiddelen. Een SK 500E frequentie-omvormer, met vrij programmeerbare functies op de aandrijving volgens IEC 61131 stuurt in snijmachines het portioneren van de meest uiteenlopende levensmiddelen aan.

Krijn Verwijs

Aandrijfsystemen blijven ook in de zilte zeelucht corrosievrij

Het Nederlandse familiebedrijf Krijn Verwijs verwerkt zijn schaal- en schelpdieren vlakbij zee in een vochtige en zilte omgeving. Dit was lange tijd een probleem voor de aandrijvingen. Maar de oppervlakteveredeling nsd-tupH van NORD zorgde voor een oplossing.

Verdere informatie vindt u hier: