Staal en metaal

Aandrijfoplossingen voor de staalindustrie

NORD DRIVESYSTEMS biedt doordachte, toekomstbestendige oplossingen die voldoen aan de huidige en toekomstige eisen voor alle processen in de staal- en aluminiumfabrieken over de hele wereld. De aandrijftechniek van NORD heeft een lange levensduur, zelfs bij zeer intensief gebruik. De systemen garanderen volledige prestaties en betrouwbare werking, zelfs onder extreme elektrische en mechanische belastingen.

Continue presteren

NORD-reductoren beschikken over de eigenschappen die een probleemloos functioneren in de veeleisende omgeving van de staalindustrie mogelijk maken - robuust, efficiënt en veilig.

MAXXDRIVE tandwielreductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 50 – 2,000 HP
  • Koppel: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Nauwkeurig gemaakte eendelige behuizing, geschikt voor hoge belastingen
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale afstemming op uw toepassing
  • Produceert nauwelijks geluid

MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 50 ‐ 2,000 HP
  • Koppel: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Nauwkeurig gemaakte eendelige behuizing, geschikt voor hoge belastingen
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale afstemming op uw toepassing
  • Geruisarme loop

SMS Group GmbH

Robuuste aandrijfssystemen voor walserij in de woestijn

De extreme gebruiksomstandigheden in een walserij in Bahrein vragen om betrouwbare aandrijftechniek. Aandrijvingen moeten bestand zijn tegen extreme temperaturen, zware belastingen en schokken en toch betrouwbaar blijven werken. De SMS Group GmbH koos daarom voor aandrijfoplossingen van NORD.

Aanvullende informatie is hier te vinden:

Wereldwijd beurzen voor staal en metaal:

Land   Beurs Plaatsnaam Datum Stand
RO METAL SHOW & TIB Bukarest 2021-05-11 - 2021-05-14
RS Technical Achievements Belgrad 2021-05-18 - 2021-05-21
PT EMAF Porto 2021-06-16 - 2021-06-19
RU INNOPROM Ekaterinburg 2021-07-07 - 2021-07-10
ID Manufacturing Surabaya Surabaya 2021-07-14 - 2021-07-17