dhp technology

Aandrijfoplossingen voor innovatieve zonnepaneeltechniek

In Augustus 2018 werd op de rioolzuiveringsinstallatie ARA Chur (Zwitserland) 's werelds eerste opvouwbare zonnepaneeldak van dhp technology in gebruik genomen. Door robuuste kabelbaantechniek kunnen de flexibele panelen onder een beschermend afdak (de "garage") worden gevouwen waar ze zijn beschermd tegen extreem weer.

Focus op de klant

dhp technology is in 2015 opgericht en ontwikkelt stroomopwekkings-systemen gebaseerd op zonne-energie, voor een moderne, hernieuwbare en decentrale stroomvoorziening. De nadruk ligt hierbij op lokale toegevoegde waarde, het sparen van beperkte bronnen en de reductie van CO2-emissie. Met het zonnevouwdak HORIZON hebben de Zwitsers een nieuwe technologie ontwikkeld, die voldoet aan de eisen van milieu, samenleving en economie. http://www.dhp-technology.ch/

Focus op het project

Het geautomatiseerde in- en uitvouwen van de daken gebeurt met NORD-aandrijvingen die bestaan uit een UINVERSAL-wormwieltandwielreductor met rem en magneetencoder plus een opgebouwde frequentie-omvormer van het type NORDAC FLEX SK 205E. De geïntegreerde PLC regelt de processen zelfstandig - aangestuurd door een weerstation en een algoritme:

  • apart bestuurbaar voor minder onderhoud;
  • zelfstandige "homerun"-functie voor maximale gebruiksveiligheid;
  • gestuurde snelheidsregeling.

Projectuitdaging

Rioolzuiveringsinstallaties gebruiken veel stroom en nemen veel ruimte in. Omdat de zuiveringsbekkens elk gewenst moment voor gebruik en onderhoud toegankelijk moeten zijn, kunnen deze niet met de gebruikelijke fotovoltaïsche systemen worden overdekt.

Zonne-energie opnieuw gedefinieerd - Het zonnedak HORIZON van dhp technology is opgebouwd over een gebruikt oppervlak en maakt hiermee een verstandig dubbelgebruik van industriële ruimte mogelijk. In augustus 2018 werd bij de rioolzuiveringsinstallatie ARA Chur (Zwitserland) 's werelds eerste zonnepaneeldak boven een zuiveringsinstallatie in gebruik genomen. De installatie overspant een oppervlak van 5800 vierkante meter en overdekt de afdelingen voorreiniging, biologische reiniging en na-reiniging volledig. De 2120 modules produceren 550.000 kWh stroom per jaar en dekken hiermee ongeveer twintig procent van de energiebehoefte van de installatie af.

Flexibel en autonoom - Het zonnepaneeldak werkt volledig autonoom en reageert door middel van een lokaal weerstation en externe weergegevens automatisch op de weersomstandigheden. De zon stuurt automatisch intelligente aandrijvingen met een geïntegreerde PLC aan. Zodra 's morgens de eerste zonnestralen zichtbaar worden, worden de zonnepanelen door robuuste kabelbaantechniek volautomatisch uitgevouwen. Als 's avonds de zon weer achter de horizon verdwijnt, gaat het dak terug naar de "garage". Ook bij sneeuw, hagel of storm, of bij noodsituaties, denk aan stroomuitval of communicatiestoringen, vouwt het dak zichzelf op.

Toepassingsoplossing

Het in- en uitklappen van het vouwdak gebeurt met intelligente aandrijfeenheden van NORD DRIVESYSTEMS. De NORD-aandrijvingen, die bestaan uit een UNIVERSAL wormwielmotorreductor met rem en magneetencoder en een opgebouwde frequentie-omvormer van het type NORDAC FLEX SK 205E, zijn op het frame in een beschermde positie gemonteerd en kunnen individueel worden aangestuurd. Hierdoor kan het onderhoudspersoneel de banen apart naar de "garage" brengen om onderhoud aan bepaalde bekkens uit te voeren.

Aangestuurd door weerstation en algoritme - Elk van de in totaal 53 vouwdakgroepen wordt door een aandrijving aangestuurd en afhankelijk van de weerssituatie automatisch in- of uitgeklapt. Hiervoor worden de weergegevens door de NORD frequentie-omvormers ingelezen en via een zelf ontwikkeld meteo-algoritme verwerkt, dat vervolgens de installatie aanstuurt en het bevel "Invouwen" of "Uitvouwen" geeft. Via encoders is de positie van de banen op elk moment bekend. Er zijn telkens vier aandrijvingen via een interne CAN-bus elektrisch gekoppeld, waarbij er een als master de bewegingsprocessen regelt.

Intelligente aandrijvingen met geïntegreerde PLC - De besturing is zodanig opgebouwd, dat de installatie ook bij stroomuitval of communicatiestoringen automatisch naar de beschermde "garage" gaat. Hierbij geldt dat handmatig ingrijpen via bewaking op afstand mogelijk is, maar voor een veilig gebruik niet nodig is. Om ervoor te zorgen dat de installatie in een bepaalde tijd veilig is, wordt gebruik gemaakt van hellingen. Ook dit wordt door de aandrijf-PLC geregeld.

Wormwielmotorreductoren

  • Vermogen: 0.16 - 20 HP
  • Koppel: 443 – 27,346 lb-in

Hier vindt u meer informatie: