Electromech
Aandrijfoplossingen voor toegangsschachten rioolwaterkanalen Abu Dhabi
In Abu Dhabi worden tot 100 meter onder de stad tunnels voor nieuwe rioolwaterkanalen aangelegd. Exact gesynchroniseerde en robuuste aandrijvingen van NORD zorgen ervoor dat hefinstallaties de werkplatformen veilig door de toegangsschachten van de tunnels laten stijgen en dalen.

Focus op de klant
Electromech Material Handling Systems (India) Pvt. Ltd. Is opgericht in 1979. Deze specialist in transporttechniek is de afgelopen jaren flink gegroeid en is nu met een aanzienlijk marktaandeel de grootste bouwer van kraaninstallaties in India. ElectroMech biedt uiteenlopende oplossingen voor toepassingen in de industrie en bij infrastructuurprojecten. In Pune heeft het bedrijf een grote fabriek voor een breed assortiment hefinstallaties en kranen.
Focus op het project
Bij de bouw van de kanalen in Abu Dhabi is het precies synchroon lopen van de aandrijfsystemen van NORD van groot belang, omdat de portaalkranen van ElectroMech bij diverse toegangsschachten platformen storingsvrij in een diepte van 90 meter diep moeten transporteren. Het “Strategic Tunnel Enhancement Programme” (STEP) van het Golf-emiraat is een enorm project. De tunnels, met een doorsnede van 4 tot 5,5 meter, zijn over enkele jaren 40 kilometer lang. Door STEP moet een rioolwaterafvoersysteem met een capaciteit van 800.000 m3 per dag ontstaan.

Projectuitdagingen
Het emiraat Abu Dhabi heeft een enorm waterverbruik per hoofd van de bevolking van 550 liter per dag. Omdat de bevolking van de metropool de komende jaren flink groeit, is besloten om een nieuw en sterk vergroot rioolwaterzuiveringssysteem naar de laatste stand van de techniek aan te leggen. De nieuwe diepgelegen kanalen moeten met gebruikmaking van de zwaartekracht het rioolwater verzamelen en naar een groot pompstation bij de kust transporteren.
Van duisternis naar daglicht – De benodigde bouw van tunnels onder de dichtbebouwde stad moet ondergronds gebeuren. De Indiase kraanbouwer ElectroMech kreeg de opdracht voor de levering en installatie van grote portaalkranen bij diverse toegangsschachten. Hier gaan werkplatformen op en neer, om personeel, machines en materiaal in en uit de tunnels te transporteren.
Synchroon heffen – Omdat het boren van de tunnels twee jaar zou duren, moesten de kranen een zeer robuuste aandrijving hebben, zodat slechts korte onderhoudsstops nodig waren. Daarnaast moeten de aandrijvingen van elke kraan volkomen synchroon lopen: de in paren werkende motorreductoren moeten materiaal en mensen over grote afstanden laten zakken en hijsen, waarbij de platformen geheel horizontaal moeten blijven. Naast deze functionele eisen, moest ook rekening worden gehouden met de buitengewone belasting door het extreme klimaat met hoge temperaturen. De aandrijftechniek moet hier duurzaam tegen bestand zijn.

De oplossing
NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelde samen met ElectroMech voor de hoofd- en ondersteunende kraaninstallaties in Abu Dhabi oplossingen op basis van kegeltandwielmotorreductoren. De reductoren hiervan hebben een efficiëntie van meer dan 95 procent. Ze zijn voorzien van “Blockgehäuse”-behuizingen, waardoor ze bestand zijn tegen hoge belastingen en de veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dynamisch duo – Voor het heffen gebruikt elke kraan bij de tunnelschachten een paar trommels, dat is voorzien van twee aparte aandrijfsystemen van motorreductor en frequentie-omvormer. De “heavy-duty”-kegeltandwielmotorreductoren met een vermogen van 110 kW leveren koppels tot 1200 Nm. Het systeem werd zodanig geautomatiseerd, dat door middel van encodersignalen in elke hefinstallatie een perfecte synchronisatie van de twee trommels wordt bereikt. Dit garandeert dat de werkplatformen volledig horizontaal door de schacht kunnen dalen en stijgen.
Gezamenlijke oplossing – Uiterst precies werkende NORD-omvormers garanderen dat de toegestane tolerantie van 5 procent niet wordt overschreden. Ze zorgen bovendien bij wisselende lasten voor constante toerentallen en zeer hoge koppels bij de start. Het project in Abu Dhabi met de complete aandrijfoplossing van tweetraps kegeltandwielreductoren en frequentie-omvormers is niet de eerste samenwerking tussen NORD en ElectroMech: de partners hebben in de loop der jaren al diverse uiteenlopende maatwerk-aandrijfoplossingen voor kranen ontwikkeld en uitgevoerd.
BLOCK kegeltandwielreductoren
NORDAC PRO - frequentie-omvormer SK 500E
Veelzijdig inzetbaar
Standaard motoren
Asynchroonmotoren
Meer informatie vindt u hier: