TCO
Total Cost of Ownership
De efficiënte aandrijfoplossingen van NORD bieden een geoptimaliseerde TCO, waardoor de gebruikskosten aanzienlijk dalen. Het modulaire systeem van NORD maakt variantenreductie mogelijk. Bovendien vergemakkelijken speciaal geconfigureerde systemen voor de diverse branches het beheer van reserve-onderdelen.
Onze IE4-motoren zijn uitgerust met de effectieve PMSM-technologie. Er wordt een stator gebruikt die vergelijkbaar is met de stator van een asynchrone motor en de rotor is voorzien van permanente magneten. De standaardopties van de asynchrone motor kunnen normaal gebruikt worden, de klemmenkast en aansluitklemmen zijn identiek en de motoren hebben geen lastafhankelijke slip. Deze efficiënte technologie beschermt tegen overmatige efficiëntieverliezen in het deellastbereik.
Kostenreductie
IE4-synchroonmotoren tonen hun volle vermogen bij toepassingen met gedeeltelijke belasting en lage toerentallen. Systemen voor verwerking van pakketten en post kunnen hiermee grote kostenbesparingen bereiken. IE4-synchroonmotoren bereiken grote kostenbesparingen tijdens hun totale levensduur en een snel break-even point bij slechts geringe meerinvesteringen.
IE4 betekent energie-efficiëntie:
- Door te voldoen aan de strenge efficiëntie-eisen
- Door de reductie van de TCO
- Door een hoge efficiëntie bij gedeeltelijke belasting en lage toerentallen door PMSM-techniek
Uiterst efficiënte IE4-motoren
De IEC 60034-30 norm specificeert de energie-eisen voor IE4-motoren. Een overeenkomstige hoge efficiëntie wordt bereikt met de synchroonmotoren van NORD DRIVESYSTEMS, die zijn gebaseerd op permanentmagneettechnologie. NORD levert synchroonmotoren met ashoogten van 80 tot 100 mm en vermogens tot 5.5 kW.
Het gebruik van IE4-synchroonmotoren verlaagt de totale kosten tijdens de levensduur. De NORD IE4-motor is duidelijk veel efficiënter en verdient zijn investeringskosten in korte tijd terug (ROI).
Meer informatie vindt u hier: