LogiDrive
Energie-efficiënt, gestandaardiseerd, service-vriendelijk
De LogiDrive oplossing van NORD DRIVESYSTEMS verkleint de inspanningen voor ontwerp en ingebruikname:
- Omvormers van NORD voor interne logistiek en luchthaventoepassingen kunnen synchroon- en asynchroonmotoren besturen.
- Eenvoudig ontwerp met identieke afmetingen van de behuizing voor synchroon- en asynchroonmotoren.
- Het gebruik van IE$-synchroonmotoren minimaliseert de TCO. De NORD IE4-motor bereikt een duidelijk hogere efficiëntie en verdient de aanschafkosten in zeer korte tijd terug (ROI).

Minder varianten door modulair systeem van NORD
Door gebruik van het modulaire systeem van NORD is het mogelijk het aantal varianten laag te houden. Door de reductie van de varianten kan de TCO omlaag.

Veldverdeler NORDAC LINK (SK 250E)
- interne remweerstand
- externe 24V gelijkstroomvoeding - voor voeding van de besturingskaart. Hierdoor hetzelfde potentiaal voor alle aandrijvingen. Ook zonder 400V wisselspanning kunnen de aandrijvingen via de bus worden benaderd, omdat de besturingskaart door 24 volt gelijkstroom actief blijft.
- decentrale montage - op de motor gemonteerd of apart. Omvormer inplugbaar.
- inplugbare EEPROM - bij service kunnen de gegevens worden overgenomen.

De IE4-aandrijving: energie-efficiënt
Het gebruik van IE4-synchroonmotoren reduceert de TCO. De NORD IE4-motor bereikt een hogere efficiëntie en verdient zich in zeer korte tijd terug (ROI). Een variant met voet is ook leverbaar.
Energie-efficiënt
- Voldoet aan de strengste normen voor energie-efficiëntie.
- Reduceert de "total cost of ownership" aanzienlijk.
- Hoge efficiëntie, ook bij gedeeltelijke belasting en lage toerentallen door IE4-techniek.
Minder varianten
- Standaardisering van motorreductorvarianten, toegesneden op de interne logistiek en luchthaventechniek.
- Easy Engineering.
- Easy Selection.
- Groot toerentalbereik door omvormertechniek.
Service- en onderhoudsvriendelijk
- Aanzienlijke reductie van reserve-onderdelen.
- Service-vriendelijk door plug-and-play techniek.
- Compact en ruimtebesparend ontwerp.
- 25% gewichtsbesparing door lichtgewicht aluminium behuizing.
- Vervanging van individuele componenten mogelijk.
Wereldwijd actief
- NORD DRIVESYSTEMS is wereldwijd in 52 landen vertegenwoordigd.
- Wereldwijd netwerk voor productie, montage, service en verkoop.
NORDBLOC.1 kegeltandwielreductor
NORDAC LINK - Frequentie-omvormer SD 250E - FDS
Comfortabel te installeren
Standaard motoren synchroon
Synchroonmotoren
BCS Group
Het snelste distributiecentrum van Australië
De BCS Groep levert complete oplossingen aan luchthavens en vliegmaatschappijen. Toen Toll IPEC zijn pakketverwerking wilde uitbreiden met een nieuwe sorteerinstallatie, ging de opdracht naar BCS. Deze schakelde op zijn beurt NORD in voor de levering van circa 1000 kegeltandwielmotorreductoren met decentrale omvormers.
Meer dan 1000 aandrijfsystemen houden distributiecentrum in beweging
Per dag worden er in het distributiecentrum van het Franse pakketpostbedrijf Chronopoast circa 170.000 pakketten verwerkt. Voor het betrouwbare transport door het 13.000 vierkante meter grote complex worden talloze transportbanden van Budde Fördertechnik GmbH gebruikt. Deze worden aangedreven door circa 1100 decentrale aandrijvingen van NORD.
Logan Teleflex
Bagagebanden voor luchthavens
Logan Teleflex, een dochteronderneming van Daifuku Airport Technologies, is een internationale aanbieder van oplossingen voor bagagebanden op luchthavens. Voor een project in de USA had het bedrijf een decentrale besturingsoplossing nodig. NORD leverde voor dit project 100 aandrijfoplossingen, samengesteld uit motorreductoren en frequentie-omvormers.
Luchthaven Hamburg
Koffers op reis op vliegveld Hamburg
De internationale luchthaven van Hamburg heeft enkele kilometers transportbanen. Bij de behandeling van bagage worden die op allerlei manier gebruikt voor het combineren, aanvoeren, opstapelen en sorteren van bagage. De efficiënte organisatie van opslag en transport is essentieel. Dit betekent dat betrouwbaarheid van de transportinstallaties de hoogte prioriteit heeft en dat storingen moeten worden voorkomen door krachtige aandrijftechniek. NORD heeft deze ingevoerd en vervult daarnaast de hoge eisen van de klant aan zijn dienstverlener op het gebied van onderhoud en reparatie.
Hier vindt u meer informatie: