Drikkevarer

Komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde

NORD DRIVESYSTEMS dekker et bredt spekter med bruksområder innen drikkevareindustrien med industrispesifikke, innovative drivverksløsninger.

Vi kjenner virksomheten din og forstår nøyaktig dine krav. Vi foretrekker langsiktig samarbeid med kundene og partnerne. Du kan stole på at vi vil gjøre alt vi kan for å styrke det gode omdømmet til merket ditt.

NORD DRIVESYSTEMS tilbyr:

  • Omfattende kunnskap om bruksområder og teknisk støtte
  • Komplette drivverksløsninger fra en enkelt kilde
  • Sterk global tilstedeværelse og service
  • Tusenvis av installerte drivverk i næringsmiddel- og drikkevareindustrien
  • Bredt utvalg av produkter med høye kvalitetsstandarder
  • God pålitelighet, økonomi og levetid
  • Anerkjent produktkvalitet i samsvar med internasjonal standarder

MAXXDRIVE tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 50 – 2,000 HP
  • Momentområde: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Sterk, presisjonsprodusert hel blokk
  • Modulbasert og fleksibel design for optimal tilpasning til din applikasjon
  • Lite støy

SK 500P - NORDAC PRO - frekvensomformer

Utmerket kommunikasjon – Intelligent – Fremtidssikker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Integrert multiprotokoll nettverksgrensesnitt
  • Multikodergrensesnitt for drift av flere akser
  • Spenningsfri parameterisering via USB-port

Wild Goose Canning

Mobile, små hermetiseringslinjer

Wild Goose Canning samarbeider tett med NORD i utvikling og produksjon av hermetikkutstyr til drikkevareindustrien. NORD imponerer med sin gode kvalitet og robuste girmotorer.

G.C. Evans

Drevet av Service – Drevet av NORD

Fullstendig pålitelige drivverk og førsteklasses kundeservice er to av de mange fordelene NORD tilbyr anleggsprodusenten G.C. Evans.

Octopi Brewery

NORD er klar til tapping

Til Octopi Brewing (USA) leverte NORD DRIVESYSTEMS drivverk med spesiell overflatebehandling som oppfyller kravene til det travle bryggeriet. Med NSD tupH overflatebehandling ble disse drivverkene spesielt motstandsdyktige mot korrosjon.

Brewery Forst

Europas mest moderne bryggeri

Det spesielle ølbryggeriet Forst produserer i kontinuerlig drift. For å sikre at fabrikker, transportsystemer og miksere ikke svikter, er bryggeriet avhengig av pålitelige NORD-girmotorer.

TMCI

Autentisk smak garantert av det nye filtreringssystemet

TMCI er en innovativ maskinprodusent til næringsmiddelindustrien. I samarbeid med NORD ble det utviklet et nytt filtreringsanlegg som lett kan rengjøres og som bevarer smakene spesielt godt.

MOPOS

Siste generasjons drivverk til vendemaskiner i boksmalteanlegget

Det kreves en kompleks produksjonsprosess for å utvikle forskjellige smaksnyanser. Maskinene er i kontinuerlig drift. For å hindre sammenbrudd installerer MOPOS pålitelige NORD-drivverk.

Finn mer informasjon her: