Næringsmidler og drikkevarer

Drivverksløsninger til næringsmiddel- og drikkevareindustrien

NORD DRIVESYSTEMS er en av verdens ledende leverandører av drivverksløsninger til næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Med tusenvis av drivverk allerede installert, tilbyr NORD omfattende kunnskaper om bruksområder til din bransje.

Næringsmidler

    Prosesskravene i næringsmiddelindustrien er forskjellige. NORD tilbyr et stort antall forskjellige drivverk til alle felt. Dette inkluderer hygieniske og korrosjonsbestandige eller eksplosjonssikre drivverksløsninger.

Drikkevarer

    NORD DRIVESYSTEMS utvikler og produserer skalerbare drivverksløsninger til drikkevareindustrien. Fra bearbeiding til fylling til emballering av drikkevarer leverer NORD energieffektive og kraftige drivverk.

Kjøtt og fjærfe

    For å dekke de svært høye kravene til kjøtt- og fjærfeindustrien har NORD utviklet en omfattende portefølje med hygienevennlig drivverksteknologi. De korrosjonsbestandige drivenhetene er enkle å rengjøre og gir langvarig motstandsdyktighet mot syrer og baser som brukes til rengjøring.

Meieri

    Kravene til meieriindustrien for drivsystemer er veldig tøffe og krever spesielle løsninger som tåler det aggressive miljøet under produksjon og renhold. NORD tilbyr ikke bare individuelle drivenheter, men en hel portefølje av hygienevennlig drivteknologi for dette formålet.

Bakeri

    NORD-produktporteføljen er egnet både til tunge belastninger i deigproduksjon og den nødvendige presise håndteringen av deigark, gjennomført med hjelp av den intelligente lukkede styringen av frekvensomformere. Dessuten garanterer NORDs eksklusive produkter absolutt pålitelighet i eksplosive atmosfærer.

Fisk og sjømat

    Omgivelsesforholdene under bearbeiding av fisk og sjømat er tøffe. Det fuktige og salte miljøet reduserer levetiden til malte drivenheter betraktelig. nsd tupH overflatebehandling fra NORD tilbyr korrosjonsbeskyttelse for alle aluminiumsprodukter. Det er motstandsdyktig og derfor et kostnadseffektivt, men kraftig alternativ til rustfritt stål.

Korn

    De spesielle kravene til behandling av korn, ved fylling og tømming av kornsiloer, samt lagring av korn, krever helhetlige løsninger. NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde.

Verdensomspennende messer for næringsmidler og drikkevarer:

Land   Messe By Dato Stand no.
FR CFIA Rennes 2021-06-08 - 2021-06-10
BR FISPAL São Paulo 2021-06-22 - 2021-06-25
AU Foodpro Sydney 2021-07-25 - 2021-07-28
ID Palmex Medan 2021-10-05 - 2021-10-07
DE iba Munich 2021-10-24 - 2021-10-28