Fisk og sjømat

Holdbare løsninger til bearbeiding av sjømat

Salt og friskt vann er en konstant faktor i produksjon og foredling av fisk. Drivverksteknologien må være spesielt motstandsdyktig. Med de overflatebehandlede drivverkene i aluminium tilbyr NORD et kraftig, lett og kostnadseffektivt alternativ til rustfritt stål. De selvdrenerende girmotorene og desentraliserte omformerne er enkle å rengjøre.

SK 500P - NORDAC PRO - frekvensomformer

Utmerket kommunikasjon – Intelligent – Fremtidssikker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Integrert multiprotokoll nettverksgrensesnitt
  • Multikodergrensesnitt for drift av flere akser
  • Spenningsfri parameterisering via USB-port

Krijn Verwijs

Korrosjonsbestandige drivverksystemer fungerer pålitelig i salt atmosfære

Behandlingen av skalldyr og krepsdyr foregår hos det nederlandske familieeide selskapet Krijn Verwijs BV i umiddelbar nærhet av Nordsjøbredden i en fuktig og salt atmosfære. Dette har lenge vært et problem for drivverkene. NORDs overflatebehandling nsd tupH fungerte.

Finn mer informasjon her: