Stål og metaller

Drivverksløsninger for stålindustrien

NORD DRIVESYSTEMS leverer gjennomtenkte, fremtidssikre løsninger til alle prosesser i stål- og aluminiumsanlegg over hele verden, som oppfyller nåværende og fremtidige krav. NORD-drivverksteknologi oppnår lang levetid, selv under ekstremt tøffe forhold. Selv under ekstreme elektriske og mekaniske belastninger sikrer systemene full effekt og pålitelig drift til enhver tid.

Kontinuerlig ytelse
NORD-gir har en rekke funksjoner som muliggjør problemfri drift i stålindustriens krevende miljø – robust, effektivt og sikkert.

Stabil verdi
På grunn av det harde miljøet med vekslende belastninger kombinert med høye omgivelsestemperaturer brukes klassiske valsemotorer. Noen produsenter og brukere anser fortsatt ""ringribbemotorer"" som en integrert del av et valseverk. Trefasemotorer med horisontale kjøleribber har også blitt brukt med suksess i forskjellige valseverk de siste årene. Viktig i denne sammenhengen: De forskjellige belastningene og nødvendige akselerasjons- og bremsemomentene til en valsefabrikk er med i beregningene!

Dessuten kan det skje at en plate blokkerer og akselereres av bare noen få valser som overbelaster de aktuelle stasjonene. Hovedoppgaven til valsebordmotorene er å bremse og akselerere platene, profilene eller rørene på systemet. Det trengs relativt lite kraft i transportfasene med konstant hastighet. Girmotorer i stålverk, spesielt i valseverk, beregnes og velges med en høy driftsfaktor basert på akselerasjonsmomentet på grunn av det høye akselerasjonsarbeidet og sjokkbelastningen.

MAXXDRIVE tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 50 – 2,000 HP
  • Momentområde: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Sterk, presisjonsprodusert hel blokk
  • Modulbasert og fleksibel design for optimal tilpasning til din applikasjon
  • Lite støy

MAXXDRIVE vinkelgir

Industrigir

  • Effekt: 50 ‐ 2,000 HP
  • Momentområde: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Sterk, presisjonsprodusert hel blokk
  • Modulbasert og fleksibel design for optimal tilpasning til din applikasjon
  • Lav driftsstøy

SMS Group GmbH

Robuste drivverksystemer for reversering av valsverk i ørkenen

De ekstreme driftsforholdene i et valsverk i Bahrain krever pålitelig drivverksteknologi. Drivverkene må tåle ekstreme temperaturer, høye belastninger og sjokk, og må fortsette å fungere pålitelig. SMS group GmbH valgte derfor NORD drivverksløsninger.

Finn mer informasjon her:

Verdensomspennende messer for stål og metaller:

Land   Messe By Dato Stand no.
RO METAL SHOW & TIB Bukarest 2021-05-11 - 2021-05-14
RS Technical Achievements Belgrad 2021-05-18 - 2021-05-21
PT EMAF Porto 2021-06-16 - 2021-06-19
RU INNOPROM Ekaterinburg 2021-07-07 - 2021-07-10
ID Manufacturing Surabaya Surabaya 2021-07-14 - 2021-07-17