GinD

Gondolas in Design

Girmotorer og frekvensomformere med presise posisjoneringskapasiteter brukes til å heise og sideveis justere en fasadeheis som er spesialutviklet for skyskraperen "New York by Gehry". Teknologien hjelper vedlikeholds- og rengjøringspersonalet med å nå alle kroker og kriker på den detaljerte fasaden.

Fokus på kunden

Góndolas in Design, S.L., utvikler og produserer skreddersydde vedlikeholds- og renholdssystemer for fasader. GinD-produsert utstyr oppfyller de strengeste kvalitets- og sikkerhetsstandardene som brukes i mange land i Nord-Amerika, Europa, Afrika, Midtøsten og Asia. Det Madrid-baserte selskapet er kjent for sine innovative fasadeheiser som er skreddersydde for de spesifikke bygningene de er laget for, gjerne med helt spesielle arkitektoniske egenskaper.

Fokus på prosjektet
NORDs drivteknologi står for heising, sideveis justering og posisjonering av heissystemet som brukes til rengjøring av fasaden til Gehry-skyskraperen i New York. I tillegg gir drivløsningen

  • 24 % høyere toleranse for radial belastning for girmotorene sammenlignet med populære konkurrerende produkter
  • 25 % higher typical overload capacity for the frequency inverters compared to inverters from most other manufacturers

Prosjektutfordring

I 2011 fikk Manhattan en ny, 265 meter høy skyskraper, ikke langt fra Brooklyn Bridge. Skyskraperen markedsføres nå som "New York by Gehry", etter den berømte arkitekten som tegnet den, og er en av de høyeste boligbyggene i verden. Fasaden består av irregulære bølger i rustfritt stål, noe som fører til at måten lyset reflekteres på endres kontinuerlig. Dette er en spektakulær effekt, men fasadens spesielle utforming skaper også en stor utfordring med tanke på å lage en vedlikeholds- og renholdsheis som er i stand til å nå alle punktene på den bølgende overflaten.

Skreddersydd heis til en helt spesiell fasade. – Góndolas in Design, S.L., samarbeidet med NORD DRIVESYSTEMS for å utvikle en fullgod, tilpasset løsning. Med tanke på at systemet måtte være så unikt, var det desto viktigere å sørge for en løsning som ville fungere knirkefritt i mange, mange år. På grunn av fasadens store overflate er heisen i bruk nesten hele tiden, unntatt i ekstremvær.

Elegant, presis og pålitelig. – Denne drivløsningen krevde kraftige girmotorer og frekvensomformere. Fasadeheisen må kunne heises, senkes og roteres, det må kompenseres for vekten av en teleskoparm, og bevegelsene må kunne kontrolleres presist til enhver tid. I tillegg til kvaliteten på selve produktet var det også avgjørende med god og tilgjengelig service og teknisk støtte for drevene, siden disse er helt avgjørende for driften av fasadeheisen.

Applikasjonsløsning

Fasadeheisen til skyskraperen består av en teleskoparm, et spesielt styringssystem som er tilpasset fasaden, og en teleskoppod som gir tilgang til de innadgående kurvene i fasadeoverflaten. NORDs drivteknologi heiser og roterer poden, balanserer den og driver teleskopenheten.

Jevnt og trygt opp og ned fasaden. – Til heisdelen av jobben tok NORD i bruk et vinkelgir med en bremsemotor som vender fasadeheisens kabeltrommel. En SK 500E frekvensomformer sørger for myk start og stopp av heisen. Den sørger også for at heisen beholder posisjonen i forhold til fasaden når teleskoparmen er i bruk.

Det gjelder å holde balansen. – En motvektsmekanisme er avgjørende for systemet; uten den måtte hele konstruksjonen vært mye sterkere, tyngre og dyrere. Motvekten beveges frem- og bakover av en vinkelgirmotor når teleskoparmen skyves ut eller trekkes inn. En annen SK 500E frekvensomformer driver akselerasjons- og retardasjonsramper som flytter motvekten.

Tilgang til alle sider. – Til slutt driver to tannhjulsmotorer en tannring som roterer maskinen, slik at heisen kan brukes på alle sider og overflater av bygningen. I denne delen av konstruksjonen finner vi ytterligere en SK 500E frekvensomformer. Denne bidrar til at fasadeheisen starter og stopper så mykt som mulig og gir variable rotasjonshastigheter.

Finn mer informasjon her: