Żywność i napoje

Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i napojów

NORD DRIVESYSTEMS jest jednym z wiodących światowych dostawców rozwiązań napędowych dla przemysłu spożywczego i napojów. Dzięki tysiącom już zainstalowanych napędów NORD oferuje wszechstronną wiedzę na temat zastosowań dla Twojej branży.

Żywność

    Wymagania procesowe w przemyśle spożywczym znacznie się różnią. NORD oferuje wiele różnych jednostek napędowych dla wszystkich obszarów. Obejmuje to higieniczne i odporne na korozję lub przeciwwybuchowe rozwiązania napędowe.

Napoje

    NORD DRIVESYSTEMS opracowuje i produkuje skalowalne rozwiązania napędowe dla przemysłu napojów. NORD dostarcza energooszczędne i wydajne napędy od przetwarzania po napełnianie i pakowanie napojów.

Mięso i drób

    Aby sprostać niezwykle wysokim wymaganiom przemysłu mięsnego i drobiarskiego, firma NORD opracowała obszerne portfolio z technologią napędu zapewniającą higienę. Napędy odporne na korozję są łatwe w czyszczeniu i zapewniają długotrwałą odporność na kwasy i zasady używane do czyszczenia.

Mleko

    Wymagania przemysłu mleczarskiego w zakresie układów napędowych są bardzo wysokie i wymagają specjalnych rozwiązań, które mogą wytrzymać agresywne środowisko podczas produkcji i czyszczenia. W tym celu NORD oferuje nie tylko pojedyncze napędy, ale także całą gamę higienicznych technologii napędowych.

Piekarnie

    Portfolio produktów NORD nadaje się zarówno do dużych obciążeń w produkcji ciasta, jak i do niezbędnej precyzyjnej obsługi arkuszy ciasta, realizowanej przy użyciu inteligentnego sterowania przetwornic częstotliwości w zamkniętej pętli. Ponadto przeciwwybuchowe produkty NORD gwarantują absolutną niezawodność w strefach zagrożonych wybuchem.

Ryby i owoce morza

    Warunki otoczenia podczas przetwórstwa ryb i owoców morza są trudne. Wilgotne i słone środowisko znacznie skraca żywotność malowanych jednostek napędowych. Obróbka powierzchni nsd tupH firmy NORD zapewnia ochronę przed korozją wszystkich produktów aluminiowych. Jest odporna i dlatego stanowi ekonomiczną, ale wydajną alternatywę dla stali nierdzewnej.

Zboże

    Specjalne wymagania związane z przetwarzaniem zboża, napełnianiem i opróżnianiem silosów, a także przechowywaniem zboża, wymagają kompleksowych rozwiązań. NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła.

Światowe targi żywności i napojów:

Kraj   Targi Miasto Data Stoisko
US IPPE Atlanta, GA 2022-01-25 - 2022-01-27 Hall BC, Booth 9423
ES Meat attraction Madrid 2022-03-08 - 2022-03-10
FR CFIA Rennes 2022-03-08 - 2022-03-10 D26
DE Anuga FoodTec Cologne 2022-04-26 - 2022-04-29
IT iPack/Ima Milan 2022-05-03 - 2022-05-06
DE iffa Frankfurt/Main 2022-05-14 - 2022-05-19
AU FoodTech Brisbane 2022-07-07 - 2022-07-08
DE drinktec Munich 2022-09-12 - 2022-09-16
CN CBB Shanghai 2022-10-12 - 2022-10-15
DK Foodtech Herning 2022-11-01 - 2022-11-03