Baumalog
Rozwiazania napedowe do automatyzacji procesu magazynowania
Proces magazynowania i transportu profili metalowych w firmie Retech Sp. z o.o. został znacząco usprawniony przez Baumalog Sp. z o.o. dzięki zastosowaniu rozwiązań oferowanych przez NORD.

Spojrzenie na Klienta
Baumalog to polska firma inżynierska produkująca automatyczne systemy magazynowe i transportowe wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Firma konstruuje, wytwarza oraz uruchamia rozwiązania umożliwiające automatyzację procesów przetwarzania (przede wszystkim blach, profili, prętów i innych materiałów o dużych masach i gabarytach) oraz zwiększające efektywność procesów związanych z logistyką wewnętrzną, optymalizujące przepływ materiałów zarówno w procesie produkcyjnym jak i na etapie kompletacji i wysyłki. Baumalog jest również autoryzowanym dealerem na terenie Polski włoskiej firmy Modula – producenta automatycznych regałów windowych.
Baumalog stosuje napędy NORD we wszystkich oferowanych przez siebie automatycznych systemach magazynowych, a jako główne zalety wskazuje m.in. wysoką sprawność, niezawodność, cichą pracę, szeroki wybór produktów oraz łatwy montaż. Baumalog od wielu lat wykorzystuje w swoich konstrukcjach układy napędowe dostarczane przez firmę NORD DRIVESYSTEMS® - falowniki oraz motoreduktory charakteryzujące się wysoką sprawnością oraz bezawaryjnością.

Wyzwanie projektowe
Składowanie komponentów wykorzystywanych do produkcji jest jedną z kluczowych kwestii dla każdego producenta. Wraz ze wzrostem wolumenu sprzedaży rośnie potrzeba sprawnego zarządzania magazynem oraz utrzymania odpowiednio dużego stopnia jego bezawaryjności. Automatyzacja procesu składowania i transportu pozwala znacząco zwiększyć potencjał produkcyjny oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy.
Rynek oferuje spersonalizowane, nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, wykorzystując najnowsze technologie z dziedziny robotyki, automatyki i informatyki. Odpowiednie dopasowanie automatycznego systemu magazynowania wpływa na usprawnienie procesów logistycznych co z kolei zmniejsza ilość błędów ludzkich i przekłada się na skrócony czas realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

Rozwiązanie napędowe
Automatyczny magazyn rur i profili
Automatyczny magazyn rur i profili został opracowany pod konkretne oczekiwania zamawiającego - magazyn o wysokości 8 m składa się ze struktury nośnej, wyposażonej w 2 rzędy regałów z 5 kolumnami, 68 ruchomych półek o wymiarach 6200 × 450 × 600 mm i nośności 1750 kg każda oraz układnicy. System wyposażony został w ruchomą stację załadunkową umożliwiającą załadunek profili na zewnątrz hali i transport do jej wnętrza oraz dwie ruchome stacje rozładunkowe współpracujące z suwnicami i wycinarkami laserowymi do profili wewnątrz hali. Całość działa w trybie automatycznym - po wydaniu komendy przez operatora na pulpicie sterującym wymagane artykuły są transportowane do jednej ze stacji rozładunkowych. Kolumny składowania wraz z układnicą i stacjami załadunkoworozładunkowymi dostarczone przez Baumalog wymagały użycia 6 napędów firmy NORD.

Firma Getriebebau NORD jest jednym ze światowych liderów w branży producentów napędów - zarówno urządzeń mechanicznych jak i elektronicznych. Asortyment obejmuje motoreduktory, przekładnie przemysłowe, przetwornice częstotliwości, softstarty i zdecentralizowane sterowanie napędem. W bogatej ofercie NORD znajdują się inteligentne rozwiązania mechaniczne i elektryczne pozwalające na elastyczną konfigurację dowolnego układ automatyki magazynowej, z szybkimi dostawami i korzystnymi cenami produktów. W opisywanym projekcie NORD dostarczył 6 zestawów napędów o mocy od 0,75 kW do 3 kW. W konstrukcji układów napędowych zastosowano motoreduktory walcowo-stożkowe oraz walcowe w korpusie płaskim.
Oprócz rozwiązań mechanicznych w magazynie automatycznym Baumalog zastosowano również elementy elektroniki napędowej NORD. Do sterowania silnikami napędów wykorzystano przetwornice częstotliwości NORDAC PRO - Koncepcja zmiennego chłodzenia zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła. Urządzenia wyposażono w kompleksowy zestaw zabezpieczeń obejmujących wszystkie elementy napędu. Kontrola pozycjonowania zapewnia nie tylko precyzyjne ustawianie napędu pomiędzy punktami niezależnie od jednostki sterującej, lecz również możliwość pozycjonowania względnego osi pętli nieskończonych. Zastosowane produkty NORD zapewniły różnego rodzaju ruch w opisywanej aplikacji. Napędy umożliwiają: ruch układnicy po szynie pomiędzy kolumnami składowania, pionowy ruch windy w celu przywiezienia lub odwiezienia półki z materiałem, przemieszczanie półek w kierunku poziomym oraz dosuwanie windy do kolumny składowania.
Napędzają również stację załadunkowo-rozładunkową na zewnątrz budynku i stacje rozładunkowe wewnątrz budynku skąd materiały pobierane są na wycinarkę laserową. Automatyzacja procesu magazynowania i transportu profili w firmie Retech przyczyniła się do znacznego usprawnienia procesu produkcyjnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy, a zastosowanie wysokiej klasy komponentów jak napędy NORD, zapewnia sprawne i bezawaryjne działanie całego systemu.
Motoreduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL
NORDAC PRO - Przetwornica częstotliwości SK 500E
Wszechstronne zastosowania
Silniki standardowe
Silniki asynchroniczne
Więcej informacji znajdziesz tutaj: