Przenośniki i sprzęt transportowy

Rozwiązania napędowe do transportu towarów masowych

Przenośniki różniące się kierunkiem transportu (poziomy, pionowy, pochylony, opadający), przepływem masowym, długością przenośnika i konstrukcją są potrzebne do przenoszenia towarów sypkich z jednego etapu do drugiego. Niezawodne i wytrzymałe napędy firmy NORD DRIVESYSTEMS zapewniają nieprzerwany przepływ materiałów.

NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła

Przekładnie walcowe-stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie przemysłowe

  • Wykonanie: 50 ‐ 2,000 HP
  • Zakres momentu: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Wysoka wytrzymałość i precyzja w jednoczęściowej obudowie
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja optymalizuje przystosowanie do zabudowy klienta
  • Niski poziom hałasu podczas pracy

Więcej informacji znajdziesz tutaj: