Systemy załadunku i rozładunku

Rozwiązania napędowe do załadunku i rozładunku w przemyśle towarów masowych

Statki, pociągi i ciężarówki muszą być ładowane i rozładowywane w celu globalnego transportu towarów masowych. Niezawodne napędy NORD zapewniają, że zostanie to zrobione szybko i bezpiecznie. Oferujemy wszystkie napędy z jednego źródła (motoreduktory, przekładnie przemysłowe, przekładnie planetarne), wysoką dostępność systemu, optymalnie dobrane komponenty (reduktor, silnik, przetwornica częstotliwości, hamulce) oraz indywidualną konstrukcję.

NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła

Przekładnie walcowe-stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie przemysłowe

  • Wykonanie: 50 ‐ 2,000 HP
  • Zakres momentu: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Wysoka wytrzymałość i precyzja w jednoczęściowej obudowie
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja optymalizuje przystosowanie do zabudowy klienta
  • Niski poziom hałasu podczas pracy

Przekładnie stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie przemysłowe

  • Wykonanie: 50 – 2,000 HP
  • Zakres momentu: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Wysoka wytrzymałość i precyzja w jednoczęściowej obudowie
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja optymalizuje przystosowanie do zabudowy klienta
  • Niski poziom hałasu podczas pracy

Więcej informacji znajdziesz tutaj: