Systemy składowania

Rozwiązania napędowe NORD do magazynowania towarów masowych

Towary masowe są pośrednio składowane (i homogenizowane) w układach składowania (składowiska podłużne lub koliste) lub silosach / bunkrach, zanim zostaną przeniesione do następnego etapu procesu. Różne towary masowe wymagają specjalnych rozwiązań, które z kolei wymagają niestandardowych napędów. Dlatego opieramy się na optymalnie dopasowanych komponentach i elastycznej implementacji specyfikacji projektowych specyficznych dla klienta.

NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła

Przekładnie walcowe-stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie przemysłowe

  • Wykonanie: 50 ‐ 2,000 HP
  • Zakres momentu: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Wysoka wytrzymałość i precyzja w jednoczęściowej obudowie
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja optymalizuje przystosowanie do zabudowy klienta
  • Niski poziom hałasu podczas pracy

Przekładnie stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie przemysłowe

  • Wykonanie: 50 – 2,000 HP
  • Zakres momentu: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Wysoka wytrzymałość i precyzja w jednoczęściowej obudowie
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja optymalizuje przystosowanie do zabudowy klienta
  • Niski poziom hałasu podczas pracy

Więcej informacji znajdziesz tutaj: