Żywność i napoje

Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i napojów

NORD DRIVESYSTEMS jest jednym z wiodących światowych dostawców rozwiązań napędowych dla przemysłu spożywczego i napojów. Dzięki tysiącom już zainstalowanych napędów NORD oferuje wszechstronną wiedzę na temat zastosowań dla Twojej branży.

Żywność

    Wymagania procesowe w przemyśle spożywczym znacznie się różnią. NORD oferuje wiele różnych jednostek napędowych dla wszystkich obszarów. Obejmuje to higieniczne i odporne na korozję lub przeciwwybuchowe rozwiązania napędowe.

Napoje

    NORD DRIVESYSTEMS opracowuje i produkuje skalowalne rozwiązania napędowe dla przemysłu napojów. NORD dostarcza energooszczędne i wydajne napędy od przetwarzania po napełnianie i pakowanie napojów.

Mięso i drób

    Aby sprostać niezwykle wysokim wymaganiom przemysłu mięsnego i drobiarskiego, firma NORD opracowała obszerne portfolio z technologią napędu zapewniającą higienę. Napędy odporne na korozję są łatwe w czyszczeniu i zapewniają długotrwałą odporność na kwasy i zasady używane do czyszczenia.

Mleko

    Wymagania przemysłu mleczarskiego w zakresie układów napędowych są bardzo wysokie i wymagają specjalnych rozwiązań, które mogą wytrzymać agresywne środowisko podczas produkcji i czyszczenia. W tym celu NORD oferuje nie tylko pojedyncze napędy, ale także całą gamę higienicznych technologii napędowych.

Piekarnie

    Portfolio produktów NORD nadaje się zarówno do dużych obciążeń w produkcji ciasta, jak i do niezbędnej precyzyjnej obsługi arkuszy ciasta, realizowanej przy użyciu inteligentnego sterowania przetwornic częstotliwości w zamkniętej pętli. Ponadto przeciwwybuchowe produkty NORD gwarantują absolutną niezawodność w strefach zagrożonych wybuchem.

Ryby i owoce morza

    Warunki otoczenia podczas przetwórstwa ryb i owoców morza są trudne. Wilgotne i słone środowisko znacznie skraca żywotność malowanych jednostek napędowych. Obróbka powierzchni nsd tupH firmy NORD zapewnia ochronę przed korozją wszystkich produktów aluminiowych. Jest odporna i dlatego stanowi ekonomiczną, ale wydajną alternatywę dla stali nierdzewnej.

Zboże

    Specjalne wymagania związane z przetwarzaniem zboża, napełnianiem i opróżnianiem silosów, a także przechowywaniem zboża, wymagają kompleksowych rozwiązań. NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła.

Światowe targi żywności i napojów:

Kraj   Targi Miasto Data Stoisko
US IPPE 2021-01-25 - 2021-01-29 Virtual Event
FR CFIA Rennes 2021-06-08 - 2021-06-10
BR FISPAL São Paulo 2021-06-22 - 2021-06-25
AU Foodpro Sydney 2021-07-25 - 2021-07-28
DE drinktec Munich 2021-10-04 - 2021-10-08
ID Palmex Medan 2021-10-05 - 2021-10-07
DE iba Munich 2021-10-24 - 2021-10-28