Żywność

Niezawodne i bezpieczne rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego

Produkty NORD DRIVESYSTEMS obejmują szeroki zakres zastosowań w przemyśle spożywczym dzięki specyficznym dla branży i innowacyjnym rozwiązaniom napędowym.

Znamy Twój biznes i Twoje wymagania. Preferujemy długoterminową współpracę z naszymi klientami i partnerami. Możesz na nas polegać! Razem z Tobą zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jeszcze bardziej wzmocnić reputację Twojej marki.

NORD DRIVESYSTEMS zapewnia:

  • Rozległą wiedzę na temat aplikacji i wsparcie techniczne
  • Kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła
  • Silną globalną obecność i obsługę
  • Tysiące zainstalowanych napędów w przemyśle spożywczym
  • Szeroką gamę produktów o wysokich standardach jakości
  • Wysoką niezawodność, ekonomiczność i żywotność
  • Uznaną jakość produkcji zgodną z międzynarodowymi standardami

Przekładnie stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie przemysłowe

  • Wykonanie: 50 – 2,000 HP
  • Zakres momentu: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Wysoka wytrzymałość i precyzja w jednoczęściowej obudowie
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja optymalizuje przystosowanie do zabudowy klienta
  • Niski poziom hałasu podczas pracy

NORDAC PRO - Przetwornica częśtotliwości SK 500P

Doskonała komunikacja - inteligentna - przyszłościowa

  • Wykonanie: 0.33 - 7.5 HP
  • Stopień ochrony: IP20
  • Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs wielu enkoderów do obsługi wielu osi
  • Parametryzacja sieci bez napięcia przez port USB

Więcej informacji znajdziesz tutaj: